17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シュナウザーセーフティグラス スポルト スポーツタイプ

通常単価(税別)
566
税込単価
623
通常出荷日:4日目

【特長】・外側に湾曲したレンズ形状です・顔によりフィットするスポーツタイプです

  • 形状
    二眼型メガネ
  • 規格
    ANSI / EN
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • 高さ(mm)
    42
  • 幅(mm)
    140
  • JANコード
    4938965011471
  • 質量(g)
    24
  • トラスココード
    176-8903
  • 材質1
    ポリカーボネート

型番:

QB-1209
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

QB-1209の仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
規格
ANSI / EN
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
高さ(mm)
42
幅(mm)
140
JANコード
4938965011471
質量(g)
24
トラスココード
176-8903
材質1
ポリカーボネート
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
QB-1209
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
566
( 623 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外側に湾曲したレンズ形状です
・顔によりフィットするスポーツタイプです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シュナウザーセーフティグラス スポルト スポーツタイプの型番QB-1209のページです。 型番QB-1209に関する仕様情報を記載しております。
シュナウザーセーフティグラス スポルト スポーツタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シュナウザーセーフティグラス スポルト スポーツタイプ
シュナウザーセーフティグラス ブリル スタンダードタイプ
二眼セーフティースポーツグラス
飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) 標準ベルトタイプ
一眼セーフティースポーツグラス(つる長さ調整付き)
TRUSCO セーフティゴーグル(ダブルレンズタイプ)
メーカーWINGACE(熱田資材)WINGACE(熱田資材)ミスミ山本光学ミスミトラスコ中山
通常価格5665662,3722,8811,6883,355
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目
形状二眼型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネゴーグル一眼型メガネゴーグル
規格ANSI / ENANSI / ENANSIJISANSIANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト