17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

一眼型保護めがね(フィットタイプ)

通常単価(税別)
1,693
税込単価
1,862
通常出荷日:1日目

【特長】・顔面にフィットし、高い防護性が得られます・人間工学に基づいたジャパンフィット設計です・UVカ...

詳細を確認
  • 形状
    一眼型メガネ
  • 規格
    JIS
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 傷防止
  • 詳細タイプ
    フィットモデル
  • レンズ色
    クリア
  • ノーズパッド
  • 高さ(mm)
    46
  • レンズ厚(mm)
    約2.3
  • 質量(g)
    28
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • 材質2
    フレーム:プラスチック
  • 幅(mm)
    140
  • ツル調整
    -

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

フレーム色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4984013103339
195-6105
1個
クリアブルー
4984013103315
195-6103
1個
ホワイト
4984013103322
195-6104
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,693
( 1,862 )
1日目
1,693
( 1,862 )
1日目
1,693
( 1,862 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・顔面にフィットし、高い防護性が得られます
・人間工学に基づいたジャパンフィット設計です
・UVカット(99.9%)仕様のレンズです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一眼型保護めがね(フィットタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
一眼型保護めがね(フィットタイプ)
TRUSCO 二眼型セーフティグラス (フィットタイプ)
二眼型セーフティグラス(フィットタイプ) TSG-9171
一眼型セーフティグラス(小型タイプ)
飛来防じん用ゴーグル(ソフトフィットタイプ) 標準ベルトタイプ
セーフティゴーグル(通気孔・ソフトフィットタイプ)
メーカー山本光学トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山山本光学トラスコ中山
通常価格1,6931,6181,2009702,8811,476
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状一眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネゴーグルゴーグル
規格JISANSIANSIANSIJISANSI
曇り止め
UVカット
傷防止
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト