ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンガード保護めがね V30ネメシス

通常単価(税別)
1,069
税込単価
1,176
通常出荷日:1日目

【特長】・長さ調節・脱着可能なストラップ付きで、使わない時は首からぶら下げられます・ストラップの長さが...

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • 規格
    ANSI
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • JANコード
    4901750676414
  • トラスココード
    217-8835
  • ノーズパッド
  • フレーム色
    ブラック
  • レンズ色
    クリア
  • 高さ(mm)
    42
  • 幅(mm)
    180
  • レンズ厚(mm)
    2.3
  • 質量(g)
    27
  • 材質1
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • テンプル色
    ブラック

型番:

67641
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

67641の仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
規格
ANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
JANコード
4901750676414
トラスココード
217-8835
ノーズパッド
フレーム色
ブラック
レンズ色
クリア
高さ(mm)
42
幅(mm)
180
レンズ厚(mm)
2.3
質量(g)
27
材質1
レンズ・フレーム:ポリカーボネート
テンプル色
ブラック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
67641
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,069
( 1,176 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長さ調節・脱着可能なストラップ付きで、使わない時は首からぶら下げられます
・ストラップの長さが調節できるので頭に固定でき、激しく動いたり下を向いてもメガネがズレ落ちません
・超軽量なので、かけ心地抜群です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンガード保護めがね V30ネメシスの型番67641のページです。 型番67641に関する仕様情報を記載しております。
クリーンガード保護めがね V30ネメシスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンガード保護めがね V30ネメシス
クリーンガード保護めがね V20エンビジョン
保護めがね ウベックス X-9175 スカイガード
クリーンルーム用静電防止ゴーグル
保護めがね 12166
保護めがね MP-842
メーカー日本製紙クレシア日本製紙クレシアミドリ安全アズワンアズワンミドリ安全
通常価格1,0691,0004,0605,4601,5303,232
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状二眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネゴーグル一眼型メガネ二眼型メガネ
規格ANSIANSIJISJISJISANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト