ファクトリーサプライ用品技術窓口

クリーンガード保護めがね V20エンビジョン

通常単価(税別)
1,000
税込単価
1,100
通常出荷日:1日目

【特長】・つるの角度・長さが調節可能です【材質】・レンズ・フレーム:ポリカーボネート

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • 規格
    ANSI
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • JANコード
    4901750676216
  • トラスココード
    217-8833
  • ツル調整
  • テンプルカラー
    ブラック
  • フレーム色
    ブラック
  • レンズ色
    クリア
  • 角度調整
  • 高さ(mm)
    48
  • 幅(mm)
    202
  • レンズ厚(mm)
    2.6
  • 質量(g)
    33
  • 材質1
    レンズ・フレーム:ポリカーボネート
  • テンプル色
    ブラック

型番:

67621
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

67621の仕様・寸法情報

形状
二眼型メガネ
規格
ANSI
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
JANコード
4901750676216
トラスココード
217-8833
ツル調整
テンプルカラー
ブラック
フレーム色
ブラック
レンズ色
クリア
角度調整
高さ(mm)
48
幅(mm)
202
レンズ厚(mm)
2.6
質量(g)
33
材質1
レンズ・フレーム:ポリカーボネート
テンプル色
ブラック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
67621
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000
( 1,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・つるの角度・長さが調節可能です
【材質】
・レンズ・フレーム:ポリカーボネート

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンガード保護めがね V20エンビジョンの型番67621のページです。 型番67621に関する仕様情報を記載しております。
クリーンガード保護めがね V20エンビジョンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンガード保護めがね V20エンビジョン
クリーンガード保護めがね V30ネメシス
保護めがね ウベックス X-9175 スカイガード
ゴーグル ウベックス X-9301 ウルトラビジョン
クリーンルーム用静電防止ゴーグル
保護めがね 12166
メーカー日本製紙クレシア日本製紙クレシアミドリ安全ミドリ安全アズワンアズワン
通常価格1,0001,0694,0603,6565,4601,530
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状二眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネゴーグルゴーグル一眼型メガネ
規格ANSIANSIJISENJISJIS
曇り止め
UVカット
耐静電性

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト