ツール用品技術窓口

確定しました

SEC-ウェーブミル WEZR 17000M型

通常単価(税別)
66,762
税込単価
73,438
通常出荷日:1日目

SEC-ウェーブミルWEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率...

詳細を確認
  • 最大切り込み深さ、全長、有効長さの( )内寸法は、RE=5.0/6.4のインサートを使用時の寸法です。本体にインサートは組み込んでありません。

型番:

WEZR17040M1629Z3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WEZR17040M1629Z3の仕様・寸法情報

加工用途
側面 / 溝削り
被削材
一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金
仕上げ区分
荒~仕上げ加工
取付け方法
ねじ込み式
刃径 D(φ)
40
全長 (L)(mm)
80(79.3)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
29(28)
適応チップ材種
超硬コート / 超硬コートなし / サーメット
刃数(枚)
6
ボス(mm)
28.5
取付けねじサイズ
M16
取付部径(mm)
17
有効長さ(mm)
57(56.3)
対応アーバ記号
BBT30-M16-35
すくい角(半径方向)
-9°
すくい角(軸方向)
10°
適用インサート
AOMT型、AOET型
有効刃数
3
段数
2
-
-

商品情報

製品特長・仕様

SEC-ウェーブミル WEZR 17000M型 特長
  • 深い隅削りの高能率加工
    SEC-ウェーブミルWEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能
  • 優れた耐びびり性能
    鋭利なインサートと不等分割ボディの組み合わせによりびびり振動を抑制
  • あらゆる被削材に対応
    鋼、ステンレス鋼、鋳鉄に使用できる汎用材種ACU2500から各被削材専用の材種をラインアップ

ボディの特長

  • 剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状
  • びびりを抑制する不等分割ボディ
SEC-ウェーブミル WEZR 17000M型 剛性と切りくず排出性を両立したフルート形状
SEC-ウェーブミル WEZR 17000M型 びびりを抑制する不等分割ボディ

不等分割を採用し耐びびり性能向上

外形図

SEC-ウェーブミル WEZR 17000M型 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

SEC-ウェーブミル WEZR 17000M型 推奨切削条件表

ご注意

  • 上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。
  • 機械剛性やワーク剛性によって、推奨切削条件では加工できない場合があります。

選定サポート情報

部品

SEC-ウェーブミル WEZR 17000M型 部品

適用領域

  • 鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
  • アルミニウム合金、チタン合金
SEC-ウェーブミル WEZR 17000M型 鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
SEC-ウェーブミル WEZR 17000M型 アルミニウム合金、チタン合金

ご注意

  • 上記切込みは BT50 の工作機械を使用した場合の目安です、BT40 の場合は切込み 50%を目安としてください。
  • 工具突出しが L/D=3 の場合は切込みを 50% に、L/D=4 の場合は25%を目安としてください。
  • 機械剛性やワーク剛性によって、上記切込みでは加工できない場合があります。
  • 切削速度、送り量はデジタルカタログP28、P30、P32、P34、P40、P42をご参照ください。

注意・禁止事項

*コーナー半径2.4以上のインサートを取り付ける際にはボディの修正が必要です。

SEC-ウェーブミル WEZR 17000M型 *コーナー半径2.4以上のインサートを取り付ける際にはボディの修正が必要です。
WEZ17型
追加工の目安
コーナー半径2.4の場合:C1(AOMT170524PEER)
コーナー半径3.0の場合:C1.5(AOMT170530PEER)
コーナー半径3.2の場合:C1.5(AOMT170532PEER)
コーナー半径4.0の場合:C2(AOMT170540PEER)
コーナー半径5.0の場合:C5(AOMT170550PEER)
コーナー半径6.4の場合:C5(AOMT170564PEER)
標準:R1となっています。

インサート取付時のご注意

(1)取付座面や固定用部品を清掃して下さい。
(2)インサートを座面に確実に押えながら、付属のレンチでねじを締め込んで下さい。
(3)ねじは焼付防止剤を塗布し、推奨トルクにて締め付けて下さい。
(4)締め付け後、座面に隙間が無いことを確認して下さい。

SEC-ウェーブミル WEZR 17000M型 インサート取付時のご注意
SEC-ウェーブミル WEZR 17000M型 インサート取付時のご注意-2
SEC-ウェーブミル WEZR 17000M型 インサート取付時のご注意-3

型番リスト

表示件数
型番
WEZR17040M1629Z3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,762
( 73,438 )
1日目

詳細情報

基本情報

SEC-ウェーブミルWEZ型用のインサートを多段配列した切刃長の長いカッタで、深い隅削りにおいて高能率加工が可能。

ご注意

  • 最大切り込み深さ、全長、有効長さの( )内寸法は、RE=5.0/6.4のインサートを使用時の寸法です。本体にインサートは組み込んでありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミル WEZR 17000M型の型番WEZR17040M1629Z3のページです。 型番WEZR17040M1629Z3に関する仕様情報を記載しております。
SEC-ウェーブミル WEZR 17000M型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ウェーブミル WEZR 17000M型
SEC-ウェーブミル WEZR 11000M型
SEC-ウェーブミル WFXH 08000RS型
SEC-ウェーブミル WSE 16000E型
SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-M-Z
SEC-メタルスラッシュミル MSX08000R型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格66,76290,55847,24637,83935,73246,263
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途側面 / 溝削り平面 / 側面 / 溝削り / 傾斜切り込み平面 / 溝削り / 傾斜切り込み溝削り / 傾斜切り込み平面 / 溝削り平面 / 溝削り
被削材一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金ステンレス鋼 / Ti合金、耐熱合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
仕上げ区分荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工粗・中粗加工荒~仕上げ加工粗・中粗加工粗・中粗加工
取付け方法ねじ込み式ねじ込み式アーバー柄付きタイプアーバーアーバー
刃径 D(φ)403263324040

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト