17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • ボス(mm)

    ~mm
  • 穴径(mm)

    ~mm
  • 溝幅(mm)

    ~mm
  • ボルトD1(mm)

    ~mm
  • ボルトD2(mm)

    ~mm
  • 取付深さ(mm)

    ~mm
  • 溝深さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SEC-ウェーブラジアスミル RSE 10000RS型

通常単価(税別)
41,41952,581
税込単価
45,56157,839
通常出荷日:1日目

高能率・高剛性ラジアスカッタ:ステンレス鋼などの高能率加工を実現する幅広のインサート座面、設計により優...

詳細を確認
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

SEC-ウェーブラジアスミル RSE 10000RS型 特長
  • 高能率・高剛性ラジアスカッタ
    ステンレス鋼などの高能率加工を実現する幅広のインサート座面
    設計により優れた耐久性を発揮
    航空機等のタービンブレードの粗加工に最適
  • 研磨級、M級インサートをラインアップ
    研磨級4コーナーに加え、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ
  • 難削材加工用新材種を採用
    新材種XCS2000/ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現
高剛性クランプ設計
嵌合面設計の最適化によりボディ共用可
SEC-ウェーブラジアスミル RSE 10000RS型 高剛性クランプ設計
SEC-ウェーブラジアスミル RSE 10000RS型 嵌合面設計の最適化によりボディ共用可

同一ボディで研磨級4コーナー
M級8コーナーを使用可能

外形図

SEC-ウェーブラジアスミル RSE 10000RS型 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

SEC-ウェーブラジアスミル RSE 10000RS型 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 使用環境(設備、被削材形状、クランプ方法)によって、推奨切削条件では加工できない場合があります。
  • 溝加工の場合は上記数値の70%程度とし、送り速度を算出してください。
  • 上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。

選定サポート情報

部品

SEC-ウェーブラジアスミル RSE 10000RS型 部品

シリーズ構成

SEC-ウェーブラジアスミル RSE 10000RS型 シリーズ構成

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

刃数

(枚)

ボス

(mm)

穴径

(mm)

溝幅

(mm)

ボルトD1

(mm)

ボルトD2

(mm)

取付深さ

(mm)

溝深さ

(mm)

最小発注数量
30
5
33
16
8.4
14
9
18
5.6
1個
40
6
41
22
10.8
18
11
20
6.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
41,419
( 45,561 )
1日目
52,581
( 57,839 )
1日目

詳細情報

基本情報

高能率・高剛性ラジアスカッタ:ステンレス鋼などの高能率加工を実現する幅広のインサート座面、設計により優れた耐久性を発揮、タービンブレードの粗加工に最適。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブラジアスミル RSE 10000RS型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ウェーブラジアスミル RSE 10000RS型
SEC-ウェーブラジアスミル RSE 10000E型
SEC-ウェーブラジアスミル RSX(F)10000RS型
SEC-ウェーブラジアスミル RSE 12000R(S)型
SEC-ウェーブラジアスミル WFXH 08000RS型
SEC-ウェーブラジアスミル RSX型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格41,419-26,677 -38,330 -41,419 -32,925 -25,343 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
被削材ステンレス鋼 / Ti合金、耐熱合金ステンレス鋼 / Ti合金、耐熱合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金ステンレス鋼 / Ti合金、耐熱合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / Ti合金、耐熱合金
仕上げ区分荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工粗・中粗加工粗・中粗加工
取付け方法シェルタイプ柄付きタイプアーバーシェルタイプアーバーねじ込み式
最大切り込み深さ (Ad)(mm)1.4(8コーナー使用時) / 5(4コーナー使用時)1.4(8コーナー使用時) / 5(4コーナー使用時)51.7(8コーナー使用時) / 6(4コーナー使用時)1.54
適応チップ材種超硬コートなし超硬コート超硬コート超硬コート超硬コート / 超硬コートなし / サーメット超硬コート

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト