17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

82ミリカンナ M194

通常単価(税別)
19,338
税込単価
21,272
通常出荷日:3日目

【特長】・平面切削や面取り、木製品の寸法修正に・研磨不要、取付け簡単な替刃式・V溝入りフロントベース・...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • 商品タイプ
    電気カンナ
  • 回転数 ((min-1)[回転/分])
    17000
  • 電源 (V)
    単相100
  • 電流 (A)
    6.1
  • 消費電力 (W)
    580
  • コード (m)
    2.5
  • 質量 (g)
    2500
  • 最大切削深さ (㎜)
    2.5
  • 最大切断幅 (mm)
    82
  • 標準付属品
    替刃式カンナ刃(本機取付)・予備カンナ刃(1組)・ボックスレンチ9(782209-3)
  • 全長 (mm)
    285
  • 仕様
    替刃式

型番:

M194
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

モデル No.最大切削幅(mm)最大切削深さ(mm)回転数(min-1)
[回転/分]
電源
(V)
電流
(A)
消費電力
(W)
全長
(mm)
質量
(kg)
コード
(m)
標準付属品
M194822.517000単相1006.15802852.52.5替刃式カンナ刃(本機取付)・予備カンナ刃(1組)
ボックスレンチ9(782209-3)

M194の仕様・寸法情報

種類
その他電動工具
商品タイプ
電気カンナ
回転数((min-1)[回転/分])
17000
電源(V)
単相100
電流(A)
6.1
消費電力(W)
580
コード(m)
2.5
質量(g)
2500
最大切削深さ(㎜)
2.5
最大切断幅(mm)
82
標準付属品
替刃式カンナ刃(本機取付)・予備カンナ刃(1組)・ボックスレンチ9(782209-3)
全長(mm)
285
仕様
替刃式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
M194
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,338
( 21,272 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平面切削や面取り、木製品の寸法修正に
・研磨不要、取付け簡単な替刃式
・V溝入りフロントベース
・パワフルで美しい仕上がり
・部材と刃の接触を防ぐフット付

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

82ミリカンナ M194の型番M194のページです。 型番M194に関する仕様情報を記載しております。
82ミリカンナ M194のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
82ミリカンナ M194
トリマM373
82ミリ充電式カンナ KP181D
82ミリ充電式カンナKP001G
充電式草刈機 MUR194DWF
曲面カンナ
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格19,33810,89033,757 -35,890 -24,23033,878
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具-
商品タイプ電気カンナトリマ替刃式充電式カンナ充電式草刈機研磨式
回転数((min-1)[回転/分])17000350001200015000低速:4500、高速:600015000
電源(V)単相100単相100直流18直流36(40max)直流18単相100
電流(A)6.15.3---11
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト