ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
泉精器製作所 充電油圧式圧着工具 |
|
トラスコ中山 ハンドリフター(足踏み油圧式・高揚程タイプ) 早送り装置付 |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
| モデル No. | 公称出力 (kN) | 圧着範囲(mm2) (銅線用裸圧着端子およびスリーブ) | 電源 (V) | 1充電あたりの作業量(目安)※1 | 質量(kg) (250mm2ダイス含む) | 標準付属品 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14mm2 | 60mm2 | 100mm2 | 250mm2 | ||||||
| TC300D | 127 | 14~250 | 直流18 | 約500回 | 約370回 | 約220回 | 約150回 | 4.7 (バッテリ含む) | 圧着コマ、圧着ヨーク、 オスダイス、メスダイス |
【特長】
・多様な先端工具を付替え、電設作業を1台で
・先端アタッチメントは工具レスで簡単交換
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
φ40-210mm サークルカッター
5通常価格(税別):2,500円

UHT
ポリパーラバーパット
3.5通常価格(税別):3,839円~

パオック
充電式ハサミ RES-3.6V
3通常価格(税別):7,739円

ミニター
カーボンブラシ
0通常価格(税別):1,680円

育良精機製作所
育良 ライトボーラー用替刃(ハイス刃)(51001)
0通常価格(税別):9,576円

マキタ
充電式エアダスタAS
0通常価格(税別):20,290円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,015円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,107円~