17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式鉄筋結束機 TR181D

通常単価(税別)
133,535175,714
税込単価
146,889193,285
通常出荷日:3日目

【特長】・太径鉄筋対応、マンション等の柱や耐圧スラブに・結束力向上・「連発モード」なら、トリガを引いた...

詳細を確認
  • 種類
    その他電動工具
  • 商品タイプ
    充電式鉄筋結束機
  • 電源 (V)
    直流18
  • 質量 (g)
    2700(バッテリ含む)
  • 標準付属品
    六角棒スパナ
  • 全長 (mm)
    317
  • 1充電当たりの作業量(目安)
    <4周>約5000回
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

モデルNo.結束鉄筋径結束ワイヤ巻き数(周)電源
(V)
1充電あたりの作業量
(目安)※1※2
1リールあたりの作業量
(目安)※1※2
質量
(kg)
標準付属品
MR001GD16×D16~[D16+D16]×[D13+D13]なまし線
亜鉛メッキ線
φ0.8mm
ポリコート線
φ0.9mm
2 ・ 3・ 4直流18〈4周〉
約5000回
〈2周〉 〈3周〉 〈4周〉
約90回 約115回 約75回
2.7
(バッテリ含む)
六角棒スパナ
※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
※2 TD180D:D10×D10、2本結束時。TD181D:D22×D25、2本結束時。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 本体・セット

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

本体・セット

最小発注数量
本体・バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース付
1個
本体のみ・ケース付・バッテリ・充電器別売
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
175,714
( 193,285 )
3日目
133,535
( 146,889 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・太径鉄筋対応、マンション等の柱や耐圧スラブに
・結束力向上
・「連発モード」なら、トリガを引いたまま連続結束
・ワンタッチモード切替(単巻⇆連発)
・バランスの良いスリムボディ
・結束ワイヤを簡単装てん
・雨等からワイヤを守るリールカバー
・巻数&結束力の調整可能
・2本、3本、4本結束時の可能な鉄筋組み合わせ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式鉄筋結束機 TR181Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式鉄筋結束機 TR181D
充電式ボードトリマ CO181D
82ミリ充電式カンナ KP181D
充電式真空ポンプ VP181DZ
充電式草刈機 MUR190SDSF/SDWF
530ミリ充電式芝刈機 MLM001CZ
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格133,535-26,203 -33,757 -76,50632,958114,737
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具その他電動工具
商品タイプ充電式鉄筋結束機充電式ボードトリマ替刃式充電式真空ポンプ充電式草刈機充電式芝刈機
電源(V)直流18直流18直流18直流18直流18コネクタ接続 直流36(40max)
質量(g)2700(バッテリ含む)1600(バッテリ含む)3600(バッテリ含む)8100(バッテリ含む)3000(バッテリ含む)46000(集草カゴ含まず、PDC1200取付時)
標準付属品六角棒スパナフラッシュビット片面6・コレットコーン(Φ3・6mm用)・スパナ17・集じんカバーカンナ刃1組(本機取付)・予備カンナ刃1組・ボックスレンチ9(782209-3)・ガイドルール・デプスガイド真空ポンプ用オイル300ml・異径アダプタ5/16"メスフレア×1/4"オスフレアチップソー(刈刃)・飛散防護カバー・刃物(刈刃)カバー・肩掛けバンド・保護メガネ・ボックスドライバー・六角棒スパナ4・アクセサリバッグマルチングプラグ、ボックスレンチ13・17、サイドディスチャージングマウス、ピン

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト