17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式ラジオ MR001GZ

通常単価(税別)
18,402
税込単価
20,242
通常出荷日:3日目

【特長】・40Vmax対応充電式ラジオ・大音量&高音質ステレオ再生・粉じんや雨から保護、防じん...

詳細を確認
  • 種類
    その他関連用品
  • 商品タイプ
    充電式ラジオ
  • 電源 (V)
    スライド式バッテリ:DC10.8、14.4、18、直流36(40max)(ライトバッテリ除く)、家庭用電源:AC100(50/60Hz)
  • 寸法 (㎜)
    ハンドルを起こした時:280(長さ)×171(幅)×434(高さ)/ハンドルを倒した時:280(長さ)×171(幅)×298(高さ)
  • 本体・セット
    本体のみ
  • 質量 (g)
    4300(バッテリ除く)
  • 標準付属品
    ACアダプタ(SE00000677)・単三乾電池2本(バックアップ用)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

モデルNo.ラジオ部
周波数帯域アンテナスピーカー入力端子
FMAMFMAM
MR001G76~108
MHz
522~1710
kHz
内蔵
ハンドル
内蔵
フェライトバー
89mm
×2個
AUX IN
(φ3.5mm)
 
モデルNo.1充電あたりの使用時間(目安) ※1質量(kg)
(バッテリ除く)
標準付属品
使用状態※27.2V
1.0Ah
BL7010
10.8V
1.0Ah
BL1013
10.8V
1.5Ah
BL1015
10.8V
4.0Ah
BL1040B
14.4V
3.0Ah
BL1430B
14.4V
6.0Ah
BL1460B
18V
3.0Ah
BL1830/B
18V
6.0Ah
BL1860B
40Vmax
2.5Ah
BL4025
40Vmax
4.0Ah
BL4040
MR001GラジオまたはAUX(外部入力)--約8時間約18時間
30分
約12時間約25時間約14時間約31時間約18時間
30分
約30時間4.3ACアダプタ
(SE00000677)
単三乾電池2本
(バックアップ用)

※ 1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や使用条件により異なります。
※ 2 ラジオ音量 JEITA(電子情報技術産業協会)基準(スピーカー出力:50mW×50mW時)

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,402
( 20,242 )
3日目
18,402
( 20,242 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・40Vmax対応充電式ラジオ
・大音量&高音質ステレオ再生
・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP65
・AUX外部入力可能
・AM放送がFM放送で聞けるワイドFM対応(FM補完放送)
・ラジオアラーム機能(スヌーズ機能付)
・ブザーアラーム機能(スヌーズ機能付)
・おやすみタイマー機能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ラジオ MR001GZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ラジオ MR001GZ
充電式ラジオ MR002GZ
充電式ラジオ MR005GZ
530ミリ充電式芝刈機 MLM001CZ
充電式真空ポンプ VP181DZ
充電式保冷温庫CW00
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格18,40224,89532,514114,73776,50657,783 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他電動工具その他電動工具その他電動工具
商品タイプ充電式ラジオ充電式ラジオ充電式ラジオ充電式芝刈機充電式真空ポンプ-
電源(V)スライド式バッテリ:DC10.8、14.4、18、直流36(40max)(ライトバッテリ除く)、家庭用電源:AC100(50/60Hz)スライド式バッテリ:DC10.8、14.4、18、直流36(40max)(ライトバッテリ除く)、家庭用電源:AC100(50/60Hz)スライド式バッテリ:DC10.8、14.4、18、直流36(40max)(ライトバッテリ除く)、家庭用電源:AC100(50/60Hz)コネクタ接続 直流36(40max)直流18リチウムイオンバッテリ:直流36(40max)/直流18、家庭用電源:AC100(50/60Hz)、自動車シガーライターソケット:DC12~24
寸法(㎜)ハンドルを起こした時:280(長さ)×171(幅)×434(高さ)/ハンドルを倒した時:280(長さ)×171(幅)×298(高さ)ハンドルを起こした時:280(長さ)×171(幅)×434(高さ)/ハンドルを倒した時:280(長さ)×171(幅)×298(高さ)ハンドルを起こした時:285(長さ)×172(幅)×434(高さ)/ハンドルを倒した時:285(長さ)×172(幅)×298(高さ)1630~1715×590×990~1095383×193×210-
本体・セット本体のみ本体のみ本体のみ本体のみ本体のみ本体のみ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト