17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式保冷温庫CW00

通常単価(税別)
57,78394,890
税込単価
63,561104,379
通常出荷日:3日目

マキタの充電式保冷温庫CW00。【特長】・マイナス18℃から60℃まで手軽に保冷&保温

  • 種類
    その他電動工具
  • 電源 (V)
    リチウムイオンバッテリ:直流36(40max)/直流18、家庭用電源:AC100(50/60Hz)、自動車シガーライターソケット:DC12~24
  • 本体・セット
    本体のみ
  • 材質
    断熱材:ポリウレタンフォーム/発泡ガス:シクロペンタン
  • 標準付属品
    ショルダーベルト・ACアダプタ・シガーソケット用コード

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

モデル能力内容積冷却方式温蔵方式感電保護
クラス
断熱材
(発泡ガス)
電源
冷却能力
(-18℃)
加熱能力
(60℃)
リチウムイオン
バッテリ
家庭用電源自動車シガー
ライターソケット
CW003G65W36W7Lコンプレッサ
冷媒ガス
(R-134a)
圧縮方式
24gワイヤヒータ
加熱方式
Class IIIポリウレタン
フォーム
(シクロペンタン)
直流36V※2
(40Vmax)
直流18V
AC100V
50/60Hz
DC12-24V
 
モデルUSB電源端子1充電使用時間(目安)※1質量(kg)標準付属品
装着バッテリ・本数外気温30℃外気温0℃
-18℃設定時5℃設定時60℃設定時
CW003G[出力電圧] 直流5V
[出力電流] 直流2.4A
[形状] USB Aタイプ
BL4050F×1本約7時間約16時間30分約7時間8.8
(BL4050F×1本装着時)
ショルダーベルト
ACアダプタ
シガーソケット用コード
※1 庫内が設定温度に到達した状態から開始して測定した時間です。バッテリの充電状態、使用環境、保温・保冷開始時の庫内温度、庫内内容物の量により異なります。
※2 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 寸法(㎜)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

寸法

(㎜)

質量

(g)

最小発注数量
充電式保冷温庫(20L)
663×341×372
16100(BL4050F×2本装着時)
1個
充電式保冷温庫(20L)
663×341×372
オリーブ
16100(BL4050F×2本装着時)
1個
充電式保冷温庫(50L)
867×465×476
27000(BL4050F×2本装着時)
1個
充電式保冷温庫(50L)
867×465×476
オリーブ
27000(BL4050F×2本装着時)
1個
充電式保冷温庫(7L)
456×245×308
8800(BL4050F×1本装着時)
1個
充電式保冷温庫(7L)
456×245×308
オリーブ
8800(BL4050F×1本装着時)
1個
充電式保冷温庫(29L)
676×345×471
20000(BL4080F×2本装着時)
1個
充電式保冷温庫(29L)
676×345×471
オリーブ
20000(BL4080F×2本装着時)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59,890
( 65,879 )
3日目
59,890
( 65,879 )
3日目
94,890
( 104,379 )
3日目
94,890
( 104,379 )
3日目
57,783
( 63,561 )
3日目
57,783
( 63,561 )
3日目
74,890
( 82,379 )
3日目
74,890
( 82,379 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの充電式保冷温庫CW00。
【特長】
・マイナス18℃から60℃まで手軽に保冷&保温

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式保冷温庫CW00のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式保冷温庫CW00
充電式ラジオ MR001GZ
充電式ラジオ MR002GZ
充電式ラジオ MR005GZ
充電式真空ポンプ VP181DZ
530ミリ充電式芝刈機 MLM001CZ
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格57,783-20,07527,18835,59076,506114,737
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
種類その他電動工具その他関連用品その他関連用品その他関連用品その他電動工具その他電動工具
電源(V)リチウムイオンバッテリ:直流36(40max)/直流18、家庭用電源:AC100(50/60Hz)、自動車シガーライターソケット:DC12~24スライド式バッテリ:DC10.8、14.4、18、直流36(40max)(ライトバッテリ除く)、家庭用電源:AC100(50/60Hz)スライド式バッテリ:DC10.8、14.4、18、直流36(40max)(ライトバッテリ除く)、家庭用電源:AC100(50/60Hz)スライド式バッテリ:DC10.8、14.4、18、直流36(40max)(ライトバッテリ除く)、家庭用電源:AC100(50/60Hz)直流18コネクタ接続 直流36(40max)
本体・セット本体のみ本体のみ本体のみ本体のみ本体のみ本体のみ
材質断熱材:ポリウレタンフォーム/発泡ガス:シクロペンタン-----
標準付属品ショルダーベルト・ACアダプタ・シガーソケット用コードACアダプタ(SE00000677)・単三乾電池2本(バックアップ用)ACアダプタ(SE00000677)・単三乾電池2本(バックアップ用)ACアダプタ(SE00000677)・単三乾電池2本(バックアップ用)真空ポンプ用オイル300ml・異径アダプタ5/16"メスフレア×1/4"オスフレアマルチングプラグ、ボックスレンチ13・17、サイドディスチャージングマウス、ピン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト