17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐切創手袋 ハイフレックス 11-644

通常単価(税別)
1,524
税込単価
1,676
通常出荷日:1日目

【特長】・優れた耐切創性、耐摩耗性、グリップ力、触感、器用さを組み合わせた快適な手袋です。・耐摩耗性に...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    背抜き
  • ゲージ
    13
  • グレー
  • 厚さ(mm)
    1.26
  • 全長(cm)
    20.7~27.7
  • 材質1
    ライナー:ナイロン、スパンデックス、HPPE
  • 材質2
    すべり止め部:ポリウレタン(PUR)
  • 耐切創レベル
    3/3B

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

リストカラー

手のひら周り(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

最小発注数量
S
0076490480219
195-6659
レッド
17.4
7
37.22
1個
M
0076490480202
195-6660
イエロー
17.8
7.5
40
1個
L
0076490480196
195-6661
ブラウン
19.2
8
46.38
1個
XL
0076490480189
195-6658
ブラック
20.2
8.2
49.16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,524
( 1,676 )
1日目
1,524
( 1,676 )
1日目
1,524
( 1,676 )
1日目
1,524
( 1,676 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐切創性、耐摩耗性、グリップ力、触感、器用さを組み合わせた快適な手袋です。
・耐摩耗性に優れていながら、手のひら部の重量が軽く、作業時の器用さを実現します。
・耐切創レベル3/Bと人間工学に基づいたフィット感により、小さく鋭利な部品を扱う際に保護と精度の完璧なバランスを実現します。
・アンセルの切創に対する保護技術であるINTERCEPTにより、生産性や品質を低下させることなく傷害費用を削減します。
【用途】
・自動車関連などに。
・機械設備に。
・金属板とパネルの取り扱いに。
・鋭く荒削りの端のある部品の取り扱いなどに。
・構造部品の押収に。
・検査(ピッキング、チェック、マーキング)に。
・グラス、シート、パネルの切断に。
・プレスの供給とスペアパーツの取り外しに。
【材質】
・ライナー:ナイロン、スパンデックス、HPPE

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐切創手袋 ハイフレックス 11-644のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耐切創手袋 ハイフレックス 11-644
耐切創手袋 エッジ 48-701
耐切創手袋 スタンダードタイプ
耐切創手袋 ハイエンドタイプ
耐切創手袋PU(レベル5)
耐切創手袋NBR(レベル5)
メーカーアンセルアンセルスリーエムジャパンスリーエムジャパントラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,5244392,0113,5121,9202,031
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプすべり止めすべり止めすべり止めすべり止めすべり止めすべり止め
仕様背抜き背抜き背抜き背抜き手の平コート手の平コート
ゲージ131313131313
グレーグレー/ブラック----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト