ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ネオ グリップ ロボット搬送対応用ベースユニット

通常単価(税別)
310,725
税込単価
341,798

【特長】・ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用の専用ベースユニットです・本製品...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    パーツ
  • A (mm)
    200
  • B (mm)
    47
  • C (mm)
    68
  • D (mm)
    35
  • E (mm)
    26
  • F (mm)
    80
  • G (mm)
    125
  • H (mm)
    125
  • I (mm)
    11
  • 質量 (kg)
    8.2
  • 適合機種
    NE75-130-2B1、NE75-170-2B1、NE75-170-2BF、NE75-170-2BFG
  • クランプ力 (KN)
    3

型番:

NE75-BU200
解除
    数量:

    NE75-BU200の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    パーツ
    A(mm)
    200
    B(mm)
    47
    C(mm)
    68
    D(mm)
    35
    E(mm)
    26
    F(mm)
    80
    G(mm)
    125
    H(mm)
    125
    I(mm)
    11
    質量(kg)
    8.2
    適合機種
    NE75-130-2B1、NE75-170-2B1、NE75-170-2BF、NE75-170-2BFG
    クランプ力(KN)
    3
    -
    -

    商品情報

    製品特長・仕様

    • ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用の専用ベースユニットです。
    • 本製品とネオ グリップ(ロボット搬送対応)と使用することで自動化に必要なクランプと位置決めができます。
    • 位置決めユニットは空圧単動式です。(Q-ロックエレメントQLA26を使用)

    外形図

    ネオ グリップ ロボット搬送対応用ベースユニット 外形図

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NE75-BU200
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    310,725
    ( 341,798 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ネオ グリップ(ロボット搬送対応)用の専用ベースユニットです
    ・本製品とネオ グリップ(ロボット搬送対応)と使用することで自動化に必要なクランプと位置決めができます
    ・位置決めユニットは空圧単動式です(Q-ロックエレメントQLA26を使用)

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ネオ グリップ ロボット搬送対応用ベースユニットの型番NE75-BU200のページです。 型番NE75-BU200に関する仕様情報を記載しております。
    ネオ グリップ ロボット搬送対応用ベースユニットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ネオ グリップ ロボット搬送対応用ベースユニット
    測定用バイス固定ユニット
    測定用搬送パレット
    嵩上げブロック用アタッチメント
    ジグバイス口金
    ロックタイトFA精密マシンバイス
    メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
    通常価格310,72513,00079,9024,66728,645149,600
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目4日目
    商品タイプパーツパーツパーツパーツパーツ本体
    A(mm)20068500150160258
    B(mm)4763.55002575291
    C(mm)6845.525161976
    D(mm)351830508554

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました