ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレスワイヤー手袋(片手)

通常単価(税別)
3,323
税込単価
3,655
通常出荷日:2日目

【特長】・ステンレス100%で編んだ手袋です。(手首部除く)・高い耐切創強度を持っています。・インナー...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐切創
  • 商品タイプ
    その他
  • サイズ
    L
  • JANコード
    4548890409429
  • トラスココード
    195-5538
  • 厚さ(mm)
    1.2
  • 手のひら周り(cm)
    21
  • 全長(cm)
    24.5
  • 中指長さ(cm)
    8.2
  • 材質1
    ワイヤー手袋:ステンレス繊維、ポリエステル、ゴム
  • 材質2
    インナー手袋:ポリエステル、ゴム
  • EN388 2003規格
    カットレベル:5(参考値)
  • EN388 2016規格
    カットレベル:X/F
  • 重量 (g)
    105
  • すべり止め
    無し

ご注意

  • 切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。
  • 使用上の注意をよく読んでご使用ください。
  • 1枚入りです。

型番:

SS101-L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SS101-Lの仕様・寸法情報

使用用途
耐切創
商品タイプ
その他
サイズ
L
JANコード
4548890409429
トラスココード
195-5538
厚さ(mm)
1.2
手のひら周り(cm)
21
全長(cm)
24.5
中指長さ(cm)
8.2
材質1
ワイヤー手袋:ステンレス繊維、ポリエステル、ゴム
材質2
インナー手袋:ポリエステル、ゴム
EN388 2003規格
カットレベル:5(参考値)
EN388 2016規格
カットレベル:X/F
重量(g)
105
すべり止め
無し
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
SS101-L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,323
( 3,655 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス100%で編んだ手袋です。(手首部除く)
・高い耐切創強度を持っています。
・インナー手袋付きです。
【用途】
・鉄鋼業や、ガラスの取扱い等の切創リスクの高い現場に。
・警備業などでの安全対策に。
【材質】
・ワイヤー手袋:ステンレス繊維、ポリエステル、ゴム
・インナー手袋:ポリエステル、ゴム

ご注意

  • 切創強度のある繊維を使用していますが、全く切れないものではありません。
  • 使用上の注意をよく読んでご使用ください。
  • 1枚入りです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスワイヤー手袋(片手)の型番SS101-Lのページです。 型番SS101-Lに関する仕様情報を記載しております。
ステンレスワイヤー手袋(片手)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスワイヤー手袋(片手)
耐切創手袋 ケブラー すべり止付
耐切創手袋 ケブラー
耐切創手袋 15ゲージイザナス 下履き手袋
耐熱・耐切創手袋
耐切創手袋(10ゲージ)
メーカーミドリ安全ミドリ安全ミドリ安全アトム(安全・保護用品)トラスコ中山ミドリ安全
通常価格3,3231,6271,293 -83512,600 -961
通常出荷日2日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目2日目
使用用途耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創耐切創
商品タイプその他その他その他インナータイプアラミドその他
サイズLフリーフリーフリーLフリー
JANコード45488904094294979058245076---4979058587596
トラスココード195-5538335-7082---335-7066

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐切創手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト