ツール用品技術窓口
【特長】・アーム部は-5°~90°に角度調節可能・軽量コンパクトでハイパワー
| モデルNo. | BS180D |
|---|---|
| 能力(mm) (ベルト寸法) | 9×533 |
| ベルト速度 (m/S)[m/分] | 10~28 [600~1700] |
| 電源(V) | 直流18 |
| 1充電あたりの作業量(目安)※1 | 木工:約15分 鉄工:約11分 |
| 質量(kg) | 2.0 |
| 振動3軸合成値 (m/s2) | <2.5 ※2 |
| 標準付属品 | サイドグリップ サンディングベルト粒度40・60・80・100・120(各2枚) |
※1 ダイヤル5、負荷1.5kg、粒度60時。数値は参考値です。
※2 EN60745-2-4規格に基づき測定。
【特長】
・アーム部は-5°~90°に角度調節可能
・軽量コンパクトでハイパワー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):4,107円~

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,015円

トップ工業
電動ドリル用キーレスドリルチャック
5通常価格(税別):3,603円~

マキタ
充電式ペンドライバドリルDF012D
4.5通常価格(税別):9,786円~

HiKOKI(旧日立工機)
マルチボルトバッテリーシリーズ
0通常価格(税別):20,085円~

マキタ
充電式インパクトドライバ TD173D
0通常価格(税別):23,980円~

ミヤナガ
デルタゴンビットSDSプラス ロングサイズ
5通常価格(税別):2,418円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):5,347円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~