ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ミニオイルレスエアコンプレッサ

通常単価(税別)
26,250
税込単価
28,875
通常出荷日:2日目

【特長】・軽量・小型で持ち運びしやすい・オイルレスなのでメンテナンスが簡単・オイルが混ざらずクリーンな...

詳細を確認

型番:

MOL-0405PA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MOL-0405PAの仕様・寸法情報

種類
汎用コンプレッサー
潤滑方式
無給油式
最高圧力(MPa)
0.7
コンプレッサー 吐出空気量(L/min)
10~100未満
駆動源(種類)
AC
騒音値(dB)
63
駆動源(定格電圧)
100V
タンク容量(L)
5
定格消費電力(50Hz/60Hz)(W)
220/260
周波数(Hz)
50/60
JANコード
4975846508637
質量(g)
10700
トラスココード
178-6329
流量(L/min)
24(50Hz)、26(60Hz)
材質
タンク:スチール
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MOL-0405PA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,250
( 28,875 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・小型で持ち運びしやすい
・オイルレスなのでメンテナンスが簡単
・オイルが混ざらずクリーンなエアを供給
【用途】
・タイヤの空気入れや清掃、ゴミの吹き飛ばし、汚れ落としなど各種エアツールへのエアの供給に

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニオイルレスエアコンプレッサの型番MOL-0405PAのページです。 型番MOL-0405PAに関する仕様情報を記載しております。
ミニオイルレスエアコンプレッサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニオイルレスエアコンプレッサ
エアコンプレッサー"ぴんこん"
エンジン付エアーコンプレッサー(一段圧縮)EA116FF-4A
コンパクトコンプレッサ CRPシリーズ
レシプロオイルフリーコンプレッサ モータ直結タイプ OFPシリーズ
DCモータ(ブラシレスモータ)コンプレッサ専用 DPAシリーズ
メーカーパオック日動工業エスコSMCアネスト岩田日東工器
通常価格26,25035,345391,362178,605 -184,487 -21,695 -
通常出荷日2日目1日目15日目16日目4日目〜19日目
種類汎用コンプレッサー汎用コンプレッサー汎用コンプレッサーコンパクトタイプタンクマウントタイプ圧縮機本体
潤滑方式無給油式無給油式給油式無給油式オイルフリーオイルレス構造
最高圧力(MPa)0.70.780.950.550.70.22
コンプレッサー 吐出空気量(L/min)10~100未満10~100未満100~200未満10~100未満10~100未満~10未満
駆動源(種類)AC単相ガソリンエンジン直流単相DC
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンプレッサカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト