ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

MEGAサンブレーホース(1M単位カット品)

型番:

SB-25-CUT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SB-25-CUTの仕様・寸法情報

流体
水 / 空気
使用金具
なし
ホース内層材質
[塩化ビニール] 軟質ポリ塩化ビニール
外層色
[透明(有色含む)] 透明
外径(φ)
33
呼び内径 d
25
JANコード
4920048542927
トラスココード
125-8781
許容曲げ半径(mm以上)
100
使用圧力(MPa)
1.0
使用温度範囲(℃)
-5~60
長さ(m)
1
質量(g)
460
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SB-25-CUT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,410
( 1,551 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MEGAサンブレーホースのカット品です(1m単位)
・高弾性樹脂の使用によりラバーライクな感触で、流体の確認が容易なクリア色です
【用途】
・工場・機械の給排水、エア配管、土木・建築現場での給排水

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MEGAサンブレーホース(1M単位カット品)の型番SB-25-CUTのページです。 型番SB-25-CUTに関する仕様情報を記載しております。
MEGAサンブレーホース(1M単位カット品)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MEGAサンブレーホース(1M単位カット品)
MEGA耐油サンブレーホース
カクダイ 排水ジャバラ 1巻(30m)
フローホース(排水用)
エアーツール用ホース サンテックコイル
ソフトウレタンブレードホース
メーカー十川産業十川産業カクダイ八興十川産業トラスコ中山
通常価格1,41092114,4924,2434,652 -40,463
通常出荷日1日目8日目9日目2日目在庫品1日目1日目
流体水 / 空気水 / 油-空気
使用金具なしなしなしなし-なし
ホース内層材質軟質ポリ塩化ビニールポリ塩化ビニール塩化ビニール軟質塩化ビニル樹脂-ポリウレタン樹脂
外層色透明透明緑-オレンジ
外径(φ)33263443.8-10
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト