ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレスカップリング

型番:

RCP-3.2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

RCP-3.2の仕様・寸法情報

種類
チェーン金具
材質
[ステンレス] ステンレス
トラスココード
317-7665
質量(g)
0.33
適合チェーン径(mm)
3.2
d(mm)
3.4
JANコード
4982970000913
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RCP-3.2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25
( 28 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールチェーンの連結金具です
・容易に取り付けできます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスカップリングの型番RCP-3.2のページです。 型番RCP-3.2に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスカップリングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスカップリング
カップリング(ステンレス/SUS304)
ワイドマンテル ステンレス
ステンレス マンテルチェーン
ショートマンテル ステンレス
マンテル ステンレス
メーカー水本機械製作所エスコニッサチェイン水本機械製作所ニッサチェインニッサチェイン
通常価格25301 -18,293 -1,302 -12,456 -10,902 -
通常出荷日4日目3日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
種類チェーン金具チェーン金具チェーンチェーンチェーンチェーン
材質ステンレスステンレスSUS304SUS304SUS304SUS304
トラスココード317-7665-----
質量(g)0.33-----
適合チェーン径(mm)3.2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト