17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ブラインドリベット(スチール/スチール製) エコパック入【1~65個入り】

通常単価(税別)
504
税込単価
554
通常出荷日:1日目

【特長】・必要な仕事に無駄なく使える少量サイズです。・片側から複数の母材をワン・アクションで締結できま...

詳細を確認
  • ブラインドリベットをご使用の際は、メーカー指定の適正かしめ板厚・下穴径の寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
  • 作業前に必ず、ご使用になるリリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

呼び

(mm)

トラスココード

JANコード

材質1

材質2

かしめ板厚(mm)

フランジ径(mm)

リベット長(mm)

下穴径(mm)

質量(g)

最小発注数量
2.4
202-7763
4963202096072
リベット本体(フランジ):スチール(炭素鋼)
マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)
1.0~3.2
4.8
5.6
2.5~2.6
78
1個
3.2
202-6199
4963202096164
ボディ材質:スティール(炭素鋼)
マンドレル材質:スティール(炭素鋼)
1.0~3.2
6.4
6.5
3.3~3.4
117
1パック

65個入り

3.2
202-7753
4963202096201
ボディ材質:スティール(炭素鋼)
マンドレル材質:スティール(炭素鋼)
1.6~4.8
6.4
8.2
3.3~3.4
117
1パック

65個入り

4
202-7755
4963202096188
ボディ材質:スティール(炭素鋼)
マンドレル材質:スティール(炭素鋼)
3.2~6.4
8.0
10.5
4.1~4.2
143
1パック

45個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
504
( 554 )
1日目
504
( 554 )
1日目
504
( 554 )
1日目
504
( 554 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要な仕事に無駄なく使える少量サイズです。
・片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
【用途】
・自動車板金、電機板金など。
・電気(OA機器、家電製品、通信機、配電盤)の組立に。
・住宅(サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング)の取り付けに。
・その他(脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自動販売機)の組立に。
【材質】
・リベット本体(フランジ):スチール(炭素鋼)
・マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)

ご注意

  • ブラインドリベットをご使用の際は、メーカー指定の適正かしめ板厚・下穴径の寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
  • 作業前に必ず、ご使用になるリリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラインドリベット(スチール/スチール製) エコパック入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラインドリベット(スチール/スチール製) エコパック入
ブラインドリベット(アルミ/スチール製) エコパック入
ブラインドリベット(ステンレス/スチール製) エコパック入
ブラインドリベット(皿頭・アルミ/スチール製) エコパック入
ブラインドリベット(ラージフランジタイプ・アルミ/スチール製) エコパック入
ブラインドリベット(シールドタイプ・アルミ/スチール製) エコパック入
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックス
通常価格504520 -889520 -525 -601
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質アルミニウムステンレスアルミニウムアルミニウムアルミニウム
材質詳細リベット本体(フランジ):スチール(炭素鋼)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)リベット本体(フランジ):アルミ(A5154)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)リベット本体(フランジ):アルミ(A5154)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)リベット本体(フランジ):アルミ(A5154)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)リベット本体(フランジ):アルミ(A5056)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト