17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ブラインドリベット(丸頭・ステンレス/ステンレス製)【1000個入り】

  • 材質
    ステンレス
  • 材質詳細
    リベット本体(フランジ):ステンレス(SUSXM7)、マンドレル(シャフト):ステンレス(SUS304)
  • 材質1
    リベット本体(ボディ):ステンレス(SUSXM7)
  • 材質2
    マンドレル:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • ブラインドリベットをご使用の際は、メーカー指定の適正かしめ板厚・下穴径の寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
  • 作業前に必ずご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    呼び

    (mm)

    トラスココード

    JANコード

    かしめ板厚(mm)

    フランジ径(mm)

    リベット長(mm)

    引張荷重(N)

    下穴径(mm)

    質量(g)

    最小発注数量
    2.4
    244-2444
    4963202099387
    3.2~6.4
    4.7
    8.8
    1560
    2.5~2.6
    800
    1パック

    1000個入り

    4
    244-2472
    4963202099745
    3.2~4.8
    8.0
    8.6
    3960
    4.1~4.2
    2700
    1パック

    1000個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,711
    ( 12,882 )
    4日目
    19,281
    ( 21,209 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・日本製オールステンレスでこの価格を実現しました。
    ・強度や耐食性が必要な部位に最適です。
    ・水回りや屋外用途におすすめです。
    ・手に優しいマンドレル先端形状です。
    ・片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。
    ・溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
    【用途】
    ・輸送機器(トラック、バス、乗用車、鉄道車輌、船舶)の製造に。
    ・電気(OA機器、家電製品、通信機、配電盤)の組立に。
    ・住宅(サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング)の取り付けに。
    ・その他(脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自動販売機)の組立に。
    【材質】
    ・リベット本体(ボディ):ステンレス(SUSXM7)
    ・マンドレル:ステンレス(SUS304)

    ご注意

    • ブラインドリベットをご使用の際は、メーカー指定の適正かしめ板厚・下穴径の寸法を守り、安全率を十分に考慮して施工してください。
    • 作業前に必ずご使用になるリベッターの取扱説明書をよくお読みください。
    • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。

    商品情報

    寸法図

    規格表

    品番寸法1
    (mm)
    寸法2
    (mm)
    寸法3
    (mm)
    寸法4
    (mm)
    寸法5
    (mm)
    寸法6
    (mm)
    寸法7
    (mm)
    入数
    (本)
    引張強度
    (kN)
    せん断強度
    (kN)
    下穴径
    (mm)
    LST34Φ2.48.8Φ4.70.8Φ1.483.2~6.44010001.561.24Φ2.5~2.6
    LST53Φ4.08.6Φ8.01.3Φ2.53.2~4.84510003.963.06Φ4.1~4.2
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ブラインドリベット(丸頭・ステンレス/ステンレス製)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ブラインドリベット(丸頭・ステンレス/ステンレス製)
    ブラインドリベット(ステンレス/ステンレス製) エコパック入
    ブラインドリベット(ステンレス/スチール製) エコパック入
    ブラインドリベット(皿頭・アルミ/スチール製) エコパック入
    ブラインドリベット(アルミ/スチール製) エコパック入
    ブラインドリベット(アルミ/アルミ製) エコパック入
    メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックス
    通常価格11,711-1,064889520520520
    通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
    材質ステンレスステンレスステンレスアルミニウムアルミニウムアルミニウム
    材質詳細リベット本体(フランジ):ステンレス(SUSXM7)、マンドレル(シャフト):ステンレス(SUS304)リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):ステンレス(SUS304相当材)リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)リベット本体(フランジ):アルミ(A5154)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)リベット本体(フランジ):アルミ(A5154)、マンドレル(シャフト):スチール(炭素鋼)リベット本体(フランジ):アルミ(A5052)、マンドレル(シャフト):アルミ(A2017)
    材質1リベット本体(ボディ):ステンレス(SUSXM7)-----
    材質2マンドレル:ステンレス(SUS304)-マンドレル材質:スティール(炭素鋼)---
    よく一緒に購入される商品

    リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト