ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

トヨフィットSリール

通常単価(税別)
8,363
税込単価
9,199
通常出荷日:1日目

【特長】・ねじれにくく取り扱いがラクラクです・巻取りやすいフレーム形状です

  • 屋外散水用途商品ですので、食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。

型番:

SFTR-30S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SFTR-30Sの仕様・寸法情報

種類
リール本体+ホース
定尺(m)
30
内径
13.5
特長
水流調整機能
奥行(mm)
405
巻取り長さ(m)
30
高さ(mm)
395
使用圧力(MPa)
0~0.7
蛇口側ホース長さ(m)
1.5
幅(mm)
450
JANコード
4975196404719
質量(g)
4500
トラスココード
195-2831
材質1
フレーム:ポリプロピレン
材質2
ドラム:ポリプロピレン
材質3
ホース:軟質塩化ビニール・ポリエステル糸
適合ホース外径(mm)
18
適合ホース内径(mm)
13.5
適合ホース外径(mm)
18
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SFTR-30S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,363
( 9,199 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじれにくく取り扱いがラクラクです
・巻取りやすいフレーム形状です

ご注意

  • 屋外散水用途商品ですので、食品・加工業務・及び一般家庭での飲用・調理用・炊飯用の給水や洗浄用途には使用しないで下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トヨフィットSリールの型番SFTR-30Sのページです。 型番SFTR-30Sに関する仕様情報を記載しております。
トヨフィットSリールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トヨフィットSリール
IRIS ハイパーリールAタイプ
ホームリールコレクション VARUNA
エアーツール用ホース クアトロリール(高圧専用)
ホースドラム(ドラムのみ)
サンテックエアーリール(エアーツール用ホース)
メーカートヨックスアイリスオーヤマ三洋化成十川産業カクダイ十川産業
通常価格8,36319,0117,71957,22027,66823,602
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目4日目1日目在庫品1日目
種類リール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホースリール本体+ホースリール本体のみリール本体+ホース
定尺(m)305020303030
内径13.512156157.0
特長水流調整機能標準 / 水流調整機能スタンダード / 軽量 / 水流調整機能 / ホースねじれ防止標準 / 回転台座標準標準 / 回転台座
奥行(mm)405-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホースリールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト