ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ハイネットホース 6mm 100m

通常単価(税別)
29,040
税込単価
31,944
通常出荷日:4日目

【特長】・透明性に優れているため流体の確認が容易にできます・加圧時の伸びをタテ糸を入れておさえています...

詳細を確認

型番:

HINET-6-100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HINET-6-100の仕様・寸法情報

使用流体/用途
水 / 薬品 / 粉体 / 空気 / 粒体
ホース材質
[塩化ビニール] 軟質PVC+強力テトロン糸
最小曲げ半径(mm)
40
[透明(有色含む)] 透明
外径 D(φ)
11
呼び内径 d
6
トラスココード
226-4370
使用圧力(MPa)
1.0以下(20℃)
使用温度範囲(℃)
-10~60
材質2
強力ポリエステル糸
質量(kg)
8.5
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HINET-6-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,040
( 31,944 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・透明性に優れているため流体の確認が容易にできます
・加圧時の伸びをタテ糸を入れておさえています
・耐寒性、耐熱性、耐薬品性に優れています
【用途】
・設備機器の給排水用
・空圧、空調機器の配管およびドレン用
・船舶、車両などの洗浄用
・粉粒体、液体化学薬品輸送用
・噴霧器として
・土木、建築工事配管用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイネットホース 6mm 100mの型番HINET-6-100のページです。 型番HINET-6-100に関する仕様情報を記載しております。
ハイネットホース 6mm 100mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイネットホース 6mm 100m
塗装用ホース サンペイントホース(FUB-easy)
塗装用ホース サンペイントホース(PB-easy)
エアーツール用ホース クアトロホース(高圧専用)
エアーツール用ホース サンテックエアーホース
テクノフレックス
メーカータイガースポリマー十川産業十川産業十川産業十川産業プラス・テク
通常価格29,040186,29294,26820,538 -4,416 -6,135 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
使用流体/用途水 / 薬品 / 粉体 / 空気 / 粒体塗料・溶剤塗料・溶剤---
ホース材質軟質PVC+強力テトロン糸ふっ素樹脂ポリアミド/ポリウレタン樹脂---
最小曲げ半径(mm)403335---
透明透明透明---
外径 D(φ)111010---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト