17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式アップライトクリーナ VC560DZ

通常単価(税別)
52,080
税込単価
57,288
通常出荷日:3日目

【特長】・ブラシレスモータ2基搭載吸引用、回転ブラシ用独立仕様・吸込仕事率85W(パワフルモード)・低...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 種類
    粉じんタイプ
  • 電源 (V)
    直流36(18V×2)
  • 吸込仕事率 (W)
    パワフル:85/標準:50/静音:25
  • 集じん容量 (L)
    5(紙パック)
  • 機体寸法 (長さ×幅×高さ) (mm)
    326×318×1146
  • 標準付属品
    ラウンドブラシ(A-70817)、 ロングサッシノズル(A-70801)、 紙パック(10枚+本機取付1枚/A-70839)
  • 連続使用時間
    パワフル:約30分/標準:約1時間/静音:約2時間
  • 最大風量 (㎥/min)
    1.9
  • 運転音 (dB)
    パワフル:67/標準:64/静音:57
  • 最大真空度 ((kPa)[mm水柱])
    12
  • 仕様
    バッテリ・充電器別売

型番:

VC560DZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

モデルNo.最大吸込
仕事率(W)
運転音
(dB(A))
最大風量
(m3/min)
最大真空度
(kPa)
[mm水柱]
清掃幅
(mm)
集じん容量
(L)
電源
(V)
連続使用時間
(目安)※1
BL1860B(6.0Ah)
質量(kg)
(バッテリ含む)
標準付属品
乾式
専用
VC560D※2
パワフル:85
標準:50
静音:25
パワフル:67
標準:64
静音:57
※2
1.9
※2
12
318紙パック
5
直流36
(18V×2)
パワフル:約30分
標準:約1時間
静音:約2時間
8.9
(BL1860B取付時)
ラウンドブラシ(A-70817)
ロングサッシノズル(A-70801)
紙パック(10枚+本機取付1枚/A-70839)

※1 数値は参考値です。
※2 ホース先端で測定。

VC560DZの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
種類
粉じんタイプ
電源(V)
直流36(18V×2)
吸込仕事率(W)
パワフル:85/標準:50/静音:25
集じん容量(L)
5(紙パック)
機体寸法 (長さ×幅×高さ)(mm)
326×318×1146
標準付属品
ラウンドブラシ(A-70817)、 ロングサッシノズル(A-70801)、 紙パック(10枚+本機取付1枚/A-70839)
連続使用時間
パワフル:約30分/標準:約1時間/静音:約2時間
最大風量(㎥/min)
1.9
運転音(dB)
パワフル:67/標準:64/静音:57
最大真空度((kPa)[mm水柱])
12
仕様
バッテリ・充電器別売
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
VC560DZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,080
( 57,288 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラシレスモータ2基搭載
吸引用、回転ブラシ用独立仕様
・吸込仕事率85W(パワフルモード)
・低騒音57dB(A)(静音モード)
・90°傾斜可能
フラットな状態に倒せます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式アップライトクリーナ VC560DZの型番VC560DZのページです。 型番VC560DZに関する仕様情報を記載しております。
充電式アップライトクリーナ VC560DZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式アップライトクリーナ VC560DZ
充電式背負クリーナ
充電式クリーナ CL001G
充電式クリーナCL070D
充電式クリーナCL121D
充電式クリーナCL072D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格52,08038,09917,669 -4,655 -11,890 -6,575 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾式乾式乾式乾式乾式乾式
種類粉じんタイプ粉じんタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプ
電源(V)直流36(18V×2)直流36(40max)40max(直流36)7.2直流10.8-1.5Ah7.2
吸込仕事率(W)パワフル:85/標準:50/静音:25モード4:195、モード3:100、モード2:55、モード1:25パワフル:125/強:70/標準:45/エコ:2014パワフル:28/強:19/標準:5強:14/標準:6

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト