ツール用品技術窓口

充電式背負クリーナ

通常単価(税別)
38,099
税込単価
41,909
通常出荷日:3日目

【特長】・強力吸引で清掃効率向上・最大吸込仕事率195W(モード4)&低騒音60dB(A)(モ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 種類
    粉じんタイプ
  • 電源 (V)
    直流36(40max)
  • 吸込仕事率 (W)
    モード4:195、モード3:100、モード2:55、モード1:25
  • 集じん容量 (L)
    2.0(紙パック)、1.5(ダストバッグ)
  • 標準付属品
    ホース(内径32mm×1.0m/A-68111)・ロック付ベンディングパイプ(140G26-3)、ロック付伸縮パイプ(127605-2)・薄型切替ノズル(A-70758)、フリーノズル(A-60654)・紙パック(10枚+本機取付1枚)・HEPAフィルタ(A-73798)
  • 連続使用時間
    モード4:約14分/モード3:約30分/モード2:約55分/モード1:約1時間50分(BL4050F使用時)
  • 最大風量 (㎥/min)
    2.4
  • ホース内径 (mm)
    32
  • 運転音 (dB)
    モード4:72/モード3:66/モード2:63/モード1:60
  • 最大真空度 ((kPa)[mm水柱])
    18
  • 仕様
    バッテリ・充電器別売

型番:

VC008GZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

モデルNo.最大吸込
仕事率(W)
運転音
(dB(A))
最大風量
(m3/min)
最大真空度
(kPa)
[mm水柱]
清掃幅
(mm)
集じん容量
(L)
電源
(V)
連続使用時間
(目安)※1
BL1860B(6.0Ah)
質量(kg)
(バッテリ含む)
標準付属品
VC008Gモード4:195
モード3:100
モード2:55
モード1:25
モード4:72
モード3:66
モード2:63
モード1:60
2.418-紙パック:2.0
ダストバッグ:1.5
直流36※2
(40Vmax)
BL4050F使用時
モード4:約14分
モード3:約30分
モード2:約55分
モード1:約1時間50分
4.3
(BL4040装着時)
ホース(内径32mm×1.0m/A-68111)
ロック付ベンディングパイプ(140G26-3)
ロック付伸縮パイプ(127605-2)
薄型切替ノズル(A-70758)
フリーノズル(A-60654)
紙パック(10枚+本機取付1枚)
HEPAフィルタ(A-73798)

※1 粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。
※2 40Vmax は満充電時のバッテリ電圧を表しています。

VC008GZの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾式
種類
粉じんタイプ
電源(V)
直流36(40max)
吸込仕事率(W)
モード4:195、モード3:100、モード2:55、モード1:25
集じん容量(L)
2.0(紙パック)、1.5(ダストバッグ)
標準付属品
ホース(内径32mm×1.0m/A-68111)・ロック付ベンディングパイプ(140G26-3)、ロック付伸縮パイプ(127605-2)・薄型切替ノズル(A-70758)、フリーノズル(A-60654)・紙パック(10枚+本機取付1枚)・HEPAフィルタ(A-73798)
連続使用時間
モード4:約14分/モード3:約30分/モード2:約55分/モード1:約1時間50分(BL4050F使用時)
最大風量(㎥/min)
2.4
ホース内径(mm)
32
運転音(dB)
モード4:72/モード3:66/モード2:63/モード1:60
最大真空度((kPa)[mm水柱])
18
仕様
バッテリ・充電器別売
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
VC008GZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,099
( 41,909 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力吸引で清掃効率向上
・最大吸込仕事率195W(モード4)&低騒音60dB(A)(モード1)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式背負クリーナの型番VC008GZのページです。 型番VC008GZに関する仕様情報を記載しております。
充電式背負クリーナのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式背負クリーナ
充電式クリーナ CL001G
充電式クリーナCL121D
充電式クリーナCL070D
充電式クリーナCL072D
充電式クリーナ CL184D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格38,09917,669 -11,890 -4,655 -6,575 -14,598 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾式乾式乾式乾式乾式乾式
種類粉じんタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプ
電源(V)直流36(40max)40max(直流36)直流10.8-1.5Ah7.27.218
吸込仕事率(W)モード4:195、モード3:100、モード2:55、モード1:25パワフル:125/強:70/標準:45/エコ:20パワフル:28/強:19/標準:514強:14/標準:6パワフル:38/強:23/標準:5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾式掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト