17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式クリーナ CL003G

通常単価(税別)
19,81644,702
税込単価
21,79849,172
通常出荷日:3日目

【特長】・強力な吸引力のブラシレスモータ・低騒音を実現する「新・流路構造」・滑るような操作性ノズル可動...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    そうじ機
  • 用途
    乾式
  • 種類
    ハンディタイプ
  • 電源 (V)
    40max(直流36)
  • 吸込仕事率 (W)
    パワフル:100/強:60/標準:35/エコ:15
  • 集じん容量 (mL)
    250
  • 充電時間
    19分(実用充電)/28分(フル充電)
  • 詳細タイプ
    サイクロン一体式
  • リチウムイオン
    2.5Ah
  • 標準付属品
    ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、高機能フィルタEX
  • 連続使用時間
    パワフル:約16分/強:約25分/標準:約40分/エコ:約1時間20分

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

電圧モデルNo.集じん方法スイッチ集じん容量(ml)吸込仕事率(W)※1、2連続使用時間
(min)[分]※4
質量(kg)
(バッテリ含)※3
標準付属品
40Vmax※5
(直流36V)
CL003GRDWサイクロン
一体式
ワンタッチ250パワフル:100、
強:60、
標準:35、
エコ:15
パワフル:約16分、
強:約25分、
標準:約40分、
エコ:約1時間20分
1.8ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル
高機能フィルタEX

※1 測定条件:各標準設定バッテリの満充電相当。
※2 サイクロンアタッチメントを取り付けずに測定。EN6284-1準拠。
※3 ノズル・パイプ・ロック付サイクロンアタッチメント除く。
※4 数値は参考値です。
※5 40Vmaxはバッテリ満充電時の電圧を表しています。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
オリーブ
バッテリBL4025・充電器DC40RA付
1個
バッテリBL4025・充電器DC40RA付
1個
オリーブ
バッテリ・充電器別売
1個
バッテリ・充電器別売
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,702
( 49,172 )
3日目
44,702
( 49,172 )
3日目
19,816
( 21,798 )
3日目
19,816
( 21,798 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な吸引力のブラシレスモータ
・低騒音を実現する「新・流路構造」
・滑るような操作性
ノズル可動部の中心を後タイヤ軸上に配置、じゅうたん等への引っかかりを低減
・使いやすくなったワンタッチスイッチ「モードメモリ機能付」
・サイクロン一体式:細かなゴミを遠心分離。ゴミ捨て簡単

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式クリーナ CL003Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式クリーナ CL003G
充電式クリーナ CL001G
充電式クリーナCL002G
充電式クリーナCL072D
充電式クリーナ CL184D
充電式クリーナCL121D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格19,816-17,669 -17,890 -6,575 -14,598 -11,890 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機
用途乾式乾式乾式乾式乾式乾式
種類ハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプハンディタイプ
電源(V)40max(直流36)40max(直流36)直流36(40max)7.218直流10.8-1.5Ah
吸込仕事率(W)パワフル:100/強:60/標準:35/エコ:15パワフル:125/強:70/標準:45/エコ:20パワフル:125/強:70/標準:45/エコ:20強:14/標準:6パワフル:38/強:23/標準:5パワフル:28/強:19/標準:5

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト