17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

溶接用手袋 エッジ 48-216

通常単価(税別)
2,810
税込単価
3,091
通常出荷日:1日目

【特長】・過酷な溶接作業や高温作業用での熱・火花・突刺に対する高い耐久性・操作性・保護性能を発揮します...

詳細を確認
  • 使用用途
    耐熱・耐冷
  • 商品タイプ
    革手
  • サイズ
    フリー
  • 革手袋種類
    床革
  • グレー
  • JANコード
    0076490453954
  • トラスココード
    158-6708
  • 厚さ(mm)
    1.2
  • 手のひら周り(cm)
    28.0
  • 全長(cm)
    36.0
  • 中指長さ(cm)
    9.5
  • 質量(g)
    300
  • 材質1
    牛床革
  • EN388 2003規格
    4133
  • EN388 2016規格
    4133B
  • 素材耐熱温度(℃)
    100/15秒

型番:

48-216-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

48-216-10の仕様・寸法情報

使用用途
耐熱・耐冷
商品タイプ
革手
サイズ
フリー
革手袋種類
床革
グレー
JANコード
0076490453954
トラスココード
158-6708
厚さ(mm)
1.2
手のひら周り(cm)
28.0
全長(cm)
36.0
中指長さ(cm)
9.5
質量(g)
300
材質1
牛床革
EN388 2003規格
4133
EN388 2016規格
4133B
素材耐熱温度(℃)
100/15秒

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
48-216-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,810
( 3,091 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・過酷な溶接作業や高温作業用での熱・火花・突刺に対する高い耐久性・操作性・保護性能を発揮します。
・被覆アーク溶接やミグ溶接、トーチ切断や研削に最適です。
・3次元構造の親指設計により、指先を細かく動かしやすく、正確なコントロールが求められる溶接作業に最適です。
・牛床革とウェルテッドシームにアラミドを使用することで、高い耐久性を生み出しています。
・快適なコットンライナーにより、装着感と断熱性能があります。
・肘までしっかりと前腕を保護するロングカフを使用しています。
【用途】
・自動車関連などに。
・機械設備に。
・金属加工に。
・採鉱に。
・ろう付けに。
・火花による高温部品の取り扱いに。
・スティックとミグ溶接に。
・トーチ切断に。
【材質】
・牛床革

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶接用手袋 エッジ 48-216の型番48-216-10のページです。 型番48-216-10に関する仕様情報を記載しております。
溶接用手袋 エッジ 48-216のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶接用手袋 エッジ 48-216
アラミドライニング手袋
耐冷・耐熱手袋 サーマニット
耐熱・耐切創手袋 マーキュリー ショート
耐熱検査用手袋
アラミド耐熱手袋
メーカーアンセルアズワンアンセルアンセルアズワンアズワン
通常価格2,8104,1809285,3403,9851,820
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
使用用途耐熱・耐冷耐切創耐熱・耐冷耐切創耐熱・耐冷耐切創
商品タイプ革手革手その他その他その他アラミド
サイズフリーフリーフリーLLフリーフリー
革手袋種類床革床革----
グレー--イエロー--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耐熱・防火手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト