ファクトリーサプライ用品技術窓口

合皮手袋 カーボンヘックス KX-02B

通常単価(税別)
2,425
税込単価
2,668
通常出荷日:1日目

【特長】・ドット型のすべり止めを施しておりますので、グリップ性に優れます・親指と人差し指にもシリコンの...

詳細を確認
  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    すべり止め
  • 仕様
    ボツ
  • サイズ
    M
  • ブラック
  • JANコード
    4548890380735
  • トラスココード
    161-4516
  • 厚さ(mm)
    0.95
  • 手のひら周り(cm)
    20.5
  • 全長(cm)
    22
  • 中指長さ(cm)
    8.5
  • 材質1
    甲部:ポリエステル、綿
  • 材質2
    手のひら部:ポリエステル、シリコーンゴム、ポリウレタン
  • 材質3
    指股補強部:ナイロン、ポリウレタン、シリコーンゴム
  • 袖口タイプ
    マジック
  • 材質4
    袖部:ポリ塩化ビニル、ナイロン、ポリエステル、天然ゴム、ポリウレタン
  • 重量 (g)
    66

型番:

KX-02B-M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KX-02B-Mの仕様・寸法情報

使用用途
作業用
商品タイプ
すべり止め
仕様
ボツ
サイズ
M
ブラック
JANコード
4548890380735
トラスココード
161-4516
厚さ(mm)
0.95
手のひら周り(cm)
20.5
全長(cm)
22
中指長さ(cm)
8.5
材質1
甲部:ポリエステル、綿
材質2
手のひら部:ポリエステル、シリコーンゴム、ポリウレタン
材質3
指股補強部:ナイロン、ポリウレタン、シリコーンゴム
袖口タイプ
マジック
材質4
袖部:ポリ塩化ビニル、ナイロン、ポリエステル、天然ゴム、ポリウレタン
重量(g)
66
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KX-02B-M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,425
( 2,668 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドット型のすべり止めを施しておりますので、グリップ性に優れます
・親指と人差し指にもシリコンのすべり止めを施し、更にグリップ力を強化しました
・面ファスナー付きで締め具合を自由に調節できます
・親指部にタオル地を使用しており、汗取りなどの吸水効果があります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

合皮手袋 カーボンヘックス KX-02Bの型番KX-02B-Mのページです。 型番KX-02B-Mに関する仕様情報を記載しております。
合皮手袋 カーボンヘックス KX-02Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
合皮手袋 カーボンヘックス KX-02B
合皮手袋 カーボンヘックス KX-05
コヅチ 牛グローブ皮・床皮コンビ溶接用手袋
床皮甲メリ 10双組
牛床革手袋 マジック
ミドリ安全 革手袋 MT-14 牛 白
メーカーミドリ安全ミドリ安全コヅチ富士グローブ南村製作所ミドリ安全
通常価格2,4253,1853,2313,3016452,193
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目8日目在庫品1日目2日目
使用用途作業用防振作業用作業用作業用作業用
商品タイプすべり止めポリウレタン革手革手革手革手
仕様ボツボツロング背抜き背抜き-
サイズM-フリーフリーフリーフリー
ブラックブラック---

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト