ファクトリーサプライ用品技術窓口

耳栓シリコンフランジ型 金属探知反応タイプ(コード付き、ケース入り)

通常単価(税別)
1,000
税込単価
1,100
通常出荷日:1日目

【特長】・ケース付で携帯に便利です・洗って再度使用できるので衛生的です・シリコンフランジ型で耳にフィッ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    耳せん
  • 形状
    フランジタイプ
  • NRR値 (dB)
    27
  • 規格
    ANSI
  • サイズ
    フリー
  • コード
  • コード長さ (mm)
    720
  • 材質
    耳栓本体:シリコン
  • JANコード
    4550414037292
  • トラスココード
    208-5167
  • 質量(g)
    16

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

型番:

DEP-209SC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DEP-209SCの仕様・寸法情報

商品タイプ
耳せん
形状
フランジタイプ
NRR値(dB)
27
規格
ANSI
サイズ
フリー
コード
コード長さ(mm)
720
材質
耳栓本体:シリコン
JANコード
4550414037292
トラスココード
208-5167
質量(g)
16

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DEP-209SC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000
( 1,100 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケース付で携帯に便利です
・洗って再度使用できるので衛生的です
・シリコンフランジ型で耳にフィットするため、長時間装着しても痛みや圧迫感を軽減できます
・NRR値27dBの携帯に便利な耳栓です
・金属球入りで金属探知機に反応し、異物混入対策になります

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耳栓シリコンフランジ型 金属探知反応タイプ(コード付き、ケース入り)の型番DEP-209SCのページです。 型番DEP-209SCに関する仕様情報を記載しております。
耳栓シリコンフランジ型 金属探知反応タイプ(コード付き、ケース入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
耳栓シリコンフランジ型 金属探知反応タイプ(コード付き、ケース入り)
耳栓 フォームタイプ TEIシリーズ
再使用可能耳栓 グライド(コード付)
耳栓・ディスペンサーセット
耳栓"1100/1110"
使い捨て耳栓 TEI-10B
メーカートラスコ中山トラスコ中山モルデックストラスコ中山スリーエムジャパントラスコ中山
通常価格1,00071 -55418,04273 -16,830
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目1日目
商品タイプ耳せん耳せん耳せん耳せん耳せん耳せん
形状フランジタイプフォームタイプフォームタイプフォームタイプフォームタイプフォームタイプ
NRR値(dB)273227312931
規格ANSIANSIJISANSIJISANSI
サイズフリーフリーフリーフリーフリーフリー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

耳せんカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト