17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

国産牛本革手袋 ウルトラクレスト

通常単価(税別)
2,0272,247
税込単価
2,2302,472
通常出荷日:1日目

【特長】・国産牛革使用で手によく馴染みます・材質:国産牛本革

  • 使用用途
    作業用
  • 商品タイプ
    革手
  • 材質1
    国産牛本革
  • 厚さ(mm)
    0.7
  • 袖口タイプ
    マジック
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

トラスココード

JANコード

質量(g)

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

最小発注数量
M
194-8084
4952558342100
63
21
22
7.8
1個
L
194-8085
4952558342209
65
22
23
8.1
1個
LL
194-8086
4952558342308
68
23
24
8.4
1個
3L
194-8087
4952558342506
70
24
25
8.8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,027
( 2,230 )
1日目
2,027
( 2,230 )
1日目
2,027
( 2,230 )
1日目
2,247
( 2,472 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・国産牛革使用で手によく馴染みます
・材質:国産牛本革

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

国産牛本革手袋 ウルトラクレストのレビュー
この商品のレビューはありません

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング