17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

牛本革手袋 CG-725

通常単価(税別)
8971,112
税込単価
9871,223
通常出荷日:1日目

【特長】・手のひらと親指の縫い目がなく、糸切れしにくいです・裏地付きで夏は吸汗、冬は防寒機能があります

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サイズ

JANコード

トラスココード

手のひら周り(cm)

全長(cm)

中指長さ(cm)

質量(g)

リストカラー

最小発注数量
3L
4957520603142
158-9129
24
25
9.2
150
グリーン
1個
L
4957520603128
158-9158
22.6
23
8.7
120
ブルー
1個
LL
4957520603135
158-4418
23
24
9
130
イエロー
1個
M
4957520603111
158-4453
22
22.5
8.5
105
オレンジ
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
897
( 987 )
1日目
1,093
( 1,202 )
1日目
1,112
( 1,223 )
1日目
1,075
( 1,183 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手のひらと親指の縫い目がなく、糸切れしにくいです
・裏地付きで夏は吸汗、冬は防寒機能があります

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

牛本革手袋 CG-725のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
牛本革手袋 CG-725
シモン 牛床背縫い革手袋 107AP銀当付(本革当付)
牛床革手袋 107AP
牛床革背縫い手袋 107AAA
牛床革手袋 内縫い 107BH
牛床背縫い革手袋,107AP銀当付(本革当付),摩耗に強く、熱・油汚れにも丈夫
メーカーシモンシモンシモンシモンシモンシモン
通常価格897-1,188647 -1,097847934
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
使用用途耐熱・耐冷作業用耐切創耐切創耐切創作業用
商品タイプ革手革手革手革手革手革手
革手袋種類表革床革床革床革床革床革
厚さ(mm)0.8-----
材質1牛本革牛床革牛床革牛床革牛床革牛床革
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

革手袋カテゴリの売れ筋ランキング