17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

高圧洗浄機 MHW101

通常単価(税別)
13,200
税込単価
14,520
通常出荷日:3日目

【特長】・小型で省スペース・トリガガン連動モータ・側面にアタッチメントを収納

  • 商品タイプ
    高圧洗浄機
  • 仕様
    電動タイプ
  • 水量 (L/H)
    300
  • 補足説明
    清水専用/水道直結タイプ
  • 電源 (V)
    単相100
  • 周波数 (Hz)
    50/60共用
  • 電流 (A)
    13
  • 吐出圧 (MPa)
    6.7
  • 消費電力 (W)
    1250
  • 質量 (g)
    4600
  • 許容水温
    40℃以下
  • コード (m)
    5
  • 標準付属品
    トリガガン(高圧ホース5m付)・洗剤用ボトル付きノズル・トリガガンホルダ・電源コードホルダ・給水コネクタ・バリアブルノズル・サイクロンジェットノズル・ノズル穴清掃ピン・ワンタッチジョイント

型番:

MHW101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

モデル No.MHW101
電源(V)単相100
周波数(Hz)50/60共用
電流(A)13
消費電力(W)1250
最大吐出水量
(L/min)
7.9
常用吐出水量
(L/min)
5.0
最大許容圧力※
(MPa)
8.5
常用吐出圧力
(MPa)
6.7
許容水温40°C 以下
コード (m)5
質量 (kg)4.6
標準付属品トリガガン(高圧ホース5m付)・洗剤用ボトル付きノズル・トリガガンホルダ・電源コードホルダ・給水コネクタ・バリアブルノズル・サイクロンジェットノズル・ノズル穴清掃ピン・ワンタッチジョイント
※本ポンプが作り出せる最大圧力

MHW101の仕様・寸法情報

商品タイプ
高圧洗浄機
仕様
電動タイプ
水量(L/H)
300
補足説明
清水専用/水道直結タイプ
電源(V)
単相100
周波数(Hz)
50/60共用
電流(A)
13
吐出圧(MPa)
6.7
消費電力(W)
1250
質量(g)
4600
許容水温
40℃以下
コード(m)
5
標準付属品
トリガガン(高圧ホース5m付)・洗剤用ボトル付きノズル・トリガガンホルダ・電源コードホルダ・給水コネクタ・バリアブルノズル・サイクロンジェットノズル・ノズル穴清掃ピン・ワンタッチジョイント
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
MHW101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,200
( 14,520 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型で省スペース
・トリガガン連動モータ
・側面にアタッチメントを収納

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧洗浄機 MHW101の型番MHW101のページです。 型番MHW101に関する仕様情報を記載しております。
高圧洗浄機 MHW101のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧洗浄機 MHW101
充電式高圧洗浄機MHW080D
充電式洗浄機 MHW180DZ
モーター式高圧洗浄機
エンジン式高圧洗浄機(冷水タイプ)
業務用高圧洗浄機(温水タイプ)
メーカーマキタマキタマキタスーパー工業アサダニルフィスクアドバンス
通常価格13,20049,890 -20,276700,521129,3291,107,570 -
通常出荷日3日目3日目3日目8日目2日目4日目〜
商品タイプ高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機高圧洗浄機
仕様電動タイプバッテリータイプバッテリータイプ電動タイプエンジンタイプ電動タイプ
水量(L/H)300-----
補足説明清水専用/水道直結タイプ-----
電源(V)単相100直流36(18×2)直流18---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト