ツール用品技術窓口

充電式背負い集じん機 VC009GZ

通常単価(税別)
37,490
税込単価
41,239
通常出荷日:3日目

【特長】・冷却効率を高めハイパワー持続・吸込仕事率約2倍の強力吸引(マキタ社18V×2機比)

詳細を確認
  • 商品タイプ
    集じん機
  • 電源(V)
    その他
  • 集じん容量(L)
    2.0(紙パック)/1.5(ダストバッグ)
  • 詳細タイプ
    粉じん専用
  • 最大風量 (m3/min)
    1.9
  • 幅 (mm)
    233
  • 奥行 (mm)
    150
  • 高さ (mm)
    375
  • 電源詳細 (V)
    直流36(40Vmax)
  • 吸込仕事率 (W)
    モード3:165/モード2:85/モード1:45
  • 運転音 (dB)
    モード3:72/モード2:66/モード1:63
  • 最大真空度 ((kPa)[mm水柱])
    18
  • 標準付属品
    ホース(内径28mm×1.5m/A-34235)・フロントカフス38(ホース取付)・フロントカフス22(417765-1)・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚)・HEPAフィルタ

型番:

VC009GZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

モデル No.最大吸込
仕事率(W)
運転音
(dB(A))
最大風量
(m3/min)
最大真空度
(kPa)[mm水柱]
集じん容量(L)
粉じん専用VC009Gモード3:165
モード2:85
モード1:45
モード3:72
モード2:66
モード1:63
1.918紙パック:2.0
ダストバッグ:1.5
モデル No.電源(V)連続使用時間(目安)※1質量(kg)
(バッテリ含む)
標準付属品
VC009G直流36※2(40Vmax)モード3:約14分
モード2:約30分
モード1:約55分
(BL4050F使用時)
4.3(BL4040)ホース(内径28mm×1.5m/A-34235)・フロントカフス38(ホース取付)
フロントカフス22(417765-1)・ホースバンド(本機取付)
紙パック(10枚+本機取付1枚)・HEPAフィルタ

※1 数値は参考値です。
※2 40Vmaxはバッテリ満充電時の電圧を表しています。

VC009GZの仕様・寸法情報

商品タイプ
集じん機
電源(V)
その他
集じん容量(L)
2.0(紙パック)/1.5(ダストバッグ)
詳細タイプ
粉じん専用
最大風量(m3/min)
1.9
幅(mm)
233
奥行(mm)
150
高さ(mm)
375
電源詳細(V)
直流36(40Vmax)
吸込仕事率(W)
モード3:165/モード2:85/モード1:45
運転音(dB)
モード3:72/モード2:66/モード1:63
最大真空度((kPa)[mm水柱])
18
標準付属品
ホース(内径28mm×1.5m/A-34235)・フロントカフス38(ホース取付)・フロントカフス22(417765-1)・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚)・HEPAフィルタ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
VC009GZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,490
( 41,239 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・冷却効率を高めハイパワー持続
・吸込仕事率約2倍の強力吸引(マキタ社18V×2機比)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式背負い集じん機 VC009GZの型番VC009GZのページです。 型番VC009GZに関する仕様情報を記載しております。
充電式背負い集じん機 VC009GZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式背負い集じん機 VC009GZ
コード式集じん機VC2500
集じん機 VC0820
40V充電式ドライクリーナVC005G
充電式粉塵専用背負い集じん機VC
充電式粉塵専用集じん機VC
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格37,49045,25242,05850,89033,890 -54,466 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機集じん機
電源(V)その他100V100Vその他その他その他
集じん容量(L)2.0(紙パック)/1.5(ダストバッグ)2588--
詳細タイプ粉じん専用乾湿両用乾湿両用乾式専用粉じん専用粉じん専用
最大風量(m3/min)1.93.63.62.81.81.3

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト