ツール用品技術窓口
【特長】・バッテリ・モータ部を背負い疲労軽減・ブロワの反動を本機で受け止め、腕の疲労を軽減・低騒音を実...
詳細を確認| モデルNo. | 最大風量 (m3/min)[m3/分] | 最大風速(ノズル付) (m/s) | 平均風速(ノズル付) (m/s) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブーストモード | クルーズコント ロール最大時 | ブーストモード | クルーズコント ロール最大時 | ブーストモード | クルーズコント ロール最大時 | |
| MUB002C | 19 | 71.7(最大) 60.0(平均) | 58 | |||
| モデルNo. | 電源(V)※ | 1充電あたりの作業量(目安) | 質量(kg) (バッテリ含) | 標準付属品 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MUB002C | 直流36 (40Vmax) | クルーズコントロール最大風量時 | 16 (PDC1200含む) | スイベルパイプ、フレキシブルパイプ エンドノズル82、ホースクランプ×2 フラットノズル、アダプタパイプ104-72 | |
| PDC1200使用時 | PDC01使用時 | ||||
| 約45分 | - | ||||
※ 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。
【特長】
・バッテリ・モータ部を背負い疲労軽減
・ブロワの反動を本機で受け止め、腕の疲労を軽減
・低騒音を実現(多翼ファン)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~

サンフラッグ
キー付ドリルチャック
5通常価格(税別):2,590円~

ベッセル
電ドラボール ハイスピード
5通常価格(税別):6,831円

マキタ
18Vリチウムイオンバッテリ
4.8通常価格(税別):11,236円~

トラスコ中山
ツールバランサー(ロープ径2.5mm)
4.4通常価格(税別):4,041円~

マキタ
充電式ペンインパクトドライバ TD022D
3.7通常価格(税別):10,647円~

エスコ
サークルカッター(超硬付)
0通常価格(税別):6,300円

ベッセル
電ドラボールプラス
0通常価格(税別):6,723円

トップ工業
電動ドリル用キーレスドリルチャック
5通常価格(税別):5,851円~