ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

充電式ブロワ MUB001CZ

通常単価(税別)
37,625
税込単価
41,388
通常出荷日:3日目

【特長】・広範囲をパワフル&長時間吹き飛ばし・本体のみ/充電器・ポータブル電源別売り

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MUB001CZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MUB001CZの仕様・寸法情報

電源タイプ
充電式(バッテリー)
最大風速(m/s)
70
最大風量(m3/min)
17.6
集塵機能
なし
電圧、燃料
36V
平均風速(ノズル付)(m/s)
58
1充電あたりの作業量(目安)
約1時間30分(クルーズコントロール最大風量時・PDC1200使用時)、約28分(BL1860B×4本使用時)
質量(バッテリ含)(kg)
2.6(吊り下げバンド、ケーブルコネクタ除く)
標準付属品
エンドノズル80、吊り下げ用バンド
-
-

商品情報

仕様

モデルNo.最大風量
(m3/min)[m3/分]
最大風速(ノズル付)
(m/s)
平均風速(ノズル付)
(m/s)
電源※1
(V)
ブーストモードクルーズコント
ロール最大時
ブーストモードクルーズコント
ロール最大時
ブーストモードクルーズコント
ロール最大時
MUB001C17.67058直流36
(40Vmax)
モデルNo.1充電あたりの作業量(目安)質量(kg)
(バッテリ含)
標準付属品
クルーズコントロール最大風量時
PDC1200使用時PDC01使用時
MUB001C約1時間30分約28分
(BL1860B×4本使用時)
2.6
(吊り下げバンド、
ケーブルコネクタ
除く)
エンドノズル80、吊り下げ用バンド

※1 40Vmaxは満充電時のバッテリ電圧を表しています。

型番リスト

表示件数
型番
MUB001CZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,625
( 41,388 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・広範囲をパワフル&長時間吹き飛ばし
・本体のみ/充電器・ポータブル電源別売り

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ブロワ MUB001CZの型番MUB001CZのページです。 型番MUB001CZに関する仕様情報を記載しております。
充電式ブロワ MUB001CZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ブロワ MUB001CZ
充電式ブロワ MUB001G
充電式背負ブロワ MUB002CZ
充電式ブロワMUB184D
充電式ブロワMUB363D
充電式ブロワUB186D
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格37,62530,127 -55,43919,890 -29,890 -10,890 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
電源タイプ充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)充電式(バッテリー)
最大風速(m/s)706471.75213.468
最大風量(m3/min)17.61619.013653.2
集塵機能なしなしなしなし-なし
電圧、燃料36V36V36V18V36V18V
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ブロワ・ブロアーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト