17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポータブル電源 PDC01

通常単価(税別)
50,471
税込単価
55,518
通常出荷日:3日目

マキタ 充電器・電動アクセサリ ポータブル電源 PDC01。【特長】・18Vバッテリ×4本で電源供給・...

詳細を確認
  • 種類
    電動アクセサリ
  • 商品タイプ
    電源ユニット
  • 電圧 (V)
    40max
  • 仕様
    本体・ハーネス付(バッテリ、充電器、各接続アダプタ別売)

型番:

A-69098
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

モデルNo.電圧(V)質量(kg)対応バッテリ標準付属品
A-6909840max7.0(18VバッテリBL1860Bを4個接続時、ハーネス含む)BL1860B・BL1850/B・BL1840・BL1830/B・BL1820B・BL1815Nハーネス付
※ バッテリ2本以上、各アダプタ(コネクタ専用機は不要)が必要です。

A-69098の仕様・寸法情報

種類
電動アクセサリ
商品タイプ
電源ユニット
電圧(V)
40max
仕様
本体・ハーネス付(バッテリ、充電器、各接続アダプタ別売)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-69098
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,471
( 55,518 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタ 充電器・電動アクセサリ ポータブル電源 PDC01。
【特長】
・18Vバッテリ×4本で電源供給
・長時間作業が快適

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル電源 PDC01の型番A-69098のページです。 型番A-69098に関する仕様情報を記載しております。
ポータブル電源 PDC01のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブル電源 PDC01
ポータブル電源 PDC1200
10.8Vリチウムイオンバッテリ
リチウムイオンバッテリ(差込タイプ) BL0715
14.4V ライトバッテリ(リチウムイオン) BL1415G
ニッケル水素バッテリ(差込みタイプ) 9034
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格50,47130,443 -6,343 -4,4406,04111,670
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目
種類電動アクセサリ-バッテリー電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
商品タイプ電源ユニット-10.8Vスライド式リチウムイオンバッテリバッテリバッテリニッケル水素バッテリ
電圧(V)40max-10.87.214.49.6
仕様本体・ハーネス付(バッテリ、充電器、各接続アダプタ別売)--差込み式リチウムイオンバッテリリチウムイオン-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト