ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

トグルユニット 6830

通常単価(税別)
8,840
税込単価
9,724
通常出荷日:3日目

【特長】・最大締付力0.25~0.4KNです・アルミジョイント、アルミ延長バーに取付が可能です

詳細を確認

型番:

6830-0JT1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6830-0JT1の仕様・寸法情報

種類
トグルクランプ・用品
本体材質
一般鋼・鋳鉄
トグルクランプユニット/オプション
ユニット
トグルクランプ方向
上面
装着方法
フランジベース
本体/周辺用品
本体
セット/単品
単品
A(mm)
4
B(mm)
30
C(mm)
34
D(mm)
15
F(mm)
30.5
G(mm)
7.5
H(mm)
10~17
J(mm)
20
材質詳細
トグルクランプ:SS400 / ジョイント:A5056
表面処理
亜鉛メッキ(トグルクランプ)、アルマイト(ジョイント)
質量(g)
78

商品情報

製品特長・仕様

  • 最大締付力0.25~0.4KNです。
  • アルミジョイント、アルミ延長バーに取付が可能です。

外形図

トグルユニット 6830 外形図

型番リスト

表示件数
型番
6830-0JT1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,840
( 9,724 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大締付力0.25~0.4KNです
・アルミジョイント、アルミ延長バーに取付が可能です

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トグルユニット 6830の型番6830-0JT1のページです。 型番6830-0JT1に関する仕様情報を記載しております。
トグルユニット 6830のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トグルユニット 6830
トグルユニット 6841
強力クランプジョー EA637H-3
ミニフラットクランプ
アジャストストッパボルト
サイドストッパー
メーカーナベヤナベヤアズワンナベヤナベヤニューストロング
通常価格8,84012,06263,20017,503 -5,41516,341 -
通常出荷日3日目3日目7日目3日目〜3日目4日目
種類トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品-
本体材質一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄焼入れ鋼--
トグルクランプユニット/オプションユニットユニット----
トグルクランプ方向上面上面----
装着方法フランジベースフランジベース----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト