17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パワーソースキットXGT4/5/6

通常単価(税別)
56,02476,726
税込単価
61,62684,399
通常出荷日:3日目

マキタ 充電器・電動アクセサリ パワーソースキットXGT4/5/6。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

モデルNo.実用充電時間(分)フル充電時間(分)電源(V)電池容量詳細(Ah)セット内容
A-7198419(2本同時)28(2本同時)402.5BL4025×2本、DC40RB、マックパックタイプ3
A-7199031(2本同時)45(2本同時)4.0BL4040×2本、DC40RB、マックパックタイプ3
A-7203938(2本同時)50(2本同時)5.0BL4050F×2本、DC40RB、マックパックタイプ3

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • バッテリー容量(Ah)

  • セット内容

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

バッテリー容量

(Ah)

セット内容

充電時間

最小発注数量
2.5
BL4025×2本、DC40RB(2本同時)、マックパックタイプ3
約19分(実用充電)、約28分(フル充電)
1個
4
BL4040×2本、DC40RB(2本同時)、マックパックタイプ3
約31分(実用充電)、約45分(フル充電)
1個
5
BL4050F×2本、DC40RB(2本同時)、マックパックタイプ3
約38分(実用充電)、約50分(フル充電)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,024
( 61,626 )
3日目
61,989
( 68,188 )
3日目
76,726
( 84,399 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタ 充電器・電動アクセサリ パワーソースキットXGT4/5/6。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーソースキットXGT4/5/6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワーソースキットXGT4/5/6
パワーソースキットXGT
パワーソースキットXGT1/2/3
アネックス 簡易型キーレスドリルチャック 1.5~6.5mm
18Vパワーソースキット
アネックス ドリルチャック 0.8~6.5mm
メーカーマキタマキタマキタANEXマキタANEX
通常価格56,024-56,024 -47,648 -1,40045,765 -3,117
通常出荷日3日目1日目〜3日目2日目3日目1日目
種類充電器電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ電動アクセサリ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

充電器・電動アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト