ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

アジャストストッパボルト

通常単価(税別)
5,415
税込単価
5,957
通常出荷日:3日目

ワークの位置決めに最適です。【特長】・材質: S45C(ストッパボルト)、A5056(アジャストストッ...

詳細を確認

型番:

AASB8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AASB8の仕様・寸法情報

種類
クランプユニット・用品
A(mm)
56
B(mm)
16
C(mm)
5
D(mm)
35
E(mm)
2
F(mm)
33
H(mm)
8
J(mm)
12
K(mm)
4
L(mm)
45.5
M(mm)
13
N(mm)
16
O(mm)
6
材質詳細
S45C(ストッパボルト) / A5056(アジャストストッパボルト)
表面処理
黒染め(ストッパボルト)、アルマイト(アジャストストッパボルト)
質量(g)
16
-
-

商品情報

製品特長・仕様

  • ワークの位置決めに最適です。

外形図

アルミアジャストストッパーボルト 外形図

型番リスト

表示件数
型番
AASB8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,415
( 5,957 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワークの位置決めに最適です。
【特長】
・材質: S45C(ストッパボルト)、A5056(アジャストストッパボルト)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャストストッパボルトの型番AASB8のページです。 型番AASB8に関する仕様情報を記載しております。
アジャストストッパボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャストストッパボルト
トグルユニット 6830
トグルユニット 6841
強力クランプジョー EA637H-3
ミニフラットクランプ
サイドストッパー
メーカーナベヤナベヤナベヤアズワンナベヤニューストロング
通常価格5,4158,84012,06263,20017,503 -16,341 -
通常出荷日3日目3日目3日目7日目3日目〜4日目
種類クランプユニット・用品トグルクランプ・用品トグルクランプ・用品クランプユニット・用品クランプユニット・用品-
A(mm)56430---
B(mm)163015---
C(mm)53420---
D(mm)351520---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト