17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式ジョイントカッタ PJ180DRG

通常単価(税別)
57,997
税込単価
63,797
通常出荷日:3日目

【特長】・額縁の留め加工、家具の継ぎ手加工が簡単きれい・回転数6500min-1

  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    充電式ジョイントカッタ
  • 最大切り込み深さ (mm)
    20
  • 刃物寸法/外径 (mm)
    100
  • 電源 (V)
    直流18
  • 標準付属品
    超硬カッタ・アングルガイド・ダストバッグセットプレート・ロックナットレンチ20(782401-1)
  • 質量 (g)
    2800(バッテリ含む)
  • 仕様
    バッテリBL1860B・充電器DC18RF・ケース付

型番:

PJ180DRG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

モデルNo.刃物寸法
(mm)
最大切込み深さ
(mm)
回転数
(min-1)[回転/分]
電源
(V)
PJ180D外径100×内径22206500直流18

 

モデルNo.電流
(A)
消費電力
(W)
コード
(m)
質量
(kg)
標準付属品
PJ180D1充電あたりの作業量(目安)
メラピ材/     ※1
切込深さ12.3mm時
(ストッパNo.20)
約400回(PJ180DRG)
約200回(PJ180DRF)
約150回(PJ140D)
2.8
(バッテリ含む)
超硬カッタ・アングルガイド・ダストバッグ
セットプレート・ロックナットレンチ20(782401-1)

※1数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

PJ180DRGの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
充電式ジョイントカッタ
最大切り込み深さ(mm)
20
刃物寸法/外径(mm)
100
電源(V)
直流18
標準付属品
超硬カッタ・アングルガイド・ダストバッグセットプレート・ロックナットレンチ20(782401-1)
質量(g)
2800(バッテリ含む)
仕様
バッテリBL1860B・充電器DC18RF・ケース付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
PJ180DRG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,997
( 63,797 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・額縁の留め加工、家具の継ぎ手加工が簡単きれい
・回転数6500min-1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ジョイントカッタ PJ180DRGの型番PJ180DRGのページです。 型番PJ180DRGに関する仕様情報を記載しております。
充電式ジョイントカッタ PJ180DRGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ジョイントカッタ PJ180DRG
230ミリ充電式カッタ CE090DZ
125ミリ充電式チップソーカッタ CS003G
125ミリ充電式防じんカッタ CC500D
355ミリ充電式パワーカッタ CE001G
355ミリ充電式パワーカッタCE002G
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格57,99771,98635,610 -30,395 -131,986148,010
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプ充電式ジョイントカッタ充電式パワーカッタ充電式チップソーカッタ充電式防じんカッタ充電式パワーカッタ充電式パワーカッタ
最大切り込み深さ(mm)20884640(90°時)、27(45°時)127127
刃物寸法/外径(mm)100230125125355355
電源(V)直流18直流36(18×2)直流36(40max)直流18--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト