17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

230ミリ充電式カッタ CE090DZ

通常単価(税別)
71,986
税込単価
79,185
通常出荷日:3日目

【特長】・充電式でパワフルU字溝を一発切断・キックバックによる反動低減・湿式切断可能(給水装置付)

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    充電式パワーカッタ
  • 最大切り込み深さ (mm)
    88
  • 刃物寸法/外径 (mm)
    230
  • 電源 (V)
    直流36(18×2)
  • 標準付属品
    レンチ13-16・カップリングスリーブ・六角棒スパナ4
  • 質量 (g)
    6200(バッテリ含む)
  • 仕様
    バッテリ・充電器・刃物別売

型番:

CE090DZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

モデルNo.刃物寸法(mm)最大切込深さ(mm)回転数
(min-1)[回転/分]
電源
(V)
外径内径
CE090DZ23022886600直流36
(18V×2)
モデルNo.1充電あたりの作業量(目安)※1質量
(kg)
標準付属品
CE090DZコンクリート切断
厚さ30mm
約7.8m(BL1860B×2本使用時)
6.2
(バッテリ含む)
レンチ13-16・カップリングスリーブ、六角棒スパナ4
※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

CE090DZの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
詳細タイプ
充電式パワーカッタ
最大切り込み深さ(mm)
88
刃物寸法/外径(mm)
230
電源(V)
直流36(18×2)
標準付属品
レンチ13-16・カップリングスリーブ・六角棒スパナ4
質量(g)
6200(バッテリ含む)
仕様
バッテリ・充電器・刃物別売

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
CE090DZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
71,986
( 79,185 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電式でパワフルU字溝を一発切断
・キックバックによる反動低減
・湿式切断可能(給水装置付)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

230ミリ充電式カッタ CE090DZの型番CE090DZのページです。 型番CE090DZに関する仕様情報を記載しております。
230ミリ充電式カッタ CE090DZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
230ミリ充電式カッタ CE090DZ
125ミリ充電式防じんカッタ CC500D
125ミリ充電式チップソーカッタ CS003G
充電式ジョイントカッタ PJ180DRG
355ミリ充電式パワーカッタ CE001G
355ミリ充電式パワーカッタCE002G
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格71,98630,395 -35,610 -57,997131,986148,010
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプ充電式パワーカッタ充電式防じんカッタ充電式チップソーカッタ充電式ジョイントカッタ充電式パワーカッタ充電式パワーカッタ
最大切り込み深さ(mm)8840(90°時)、27(45°時)4620127127
刃物寸法/外径(mm)230125125100355355
電源(V)直流36(18×2)直流18直流36(40max)直流18--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト