17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式鉄筋カッタ SC192D

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
223,903250,112
税込単価
246,293275,123

【特長】・携帯油圧式・移動しやすいコードレス・手軽に異形棒鋼を切断

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    充電式鉄筋カッタ
  • 切断能力 (mm)
    3~19
  • 電源 (V)
    直流18
  • 作業量(目安)/1充電φ19
    鉄筋切断約170本
  • 標準付属品
    六角棒スパナ3、4、5、6(各1本)/両口スパナ17-19・油圧オイル(150mL入)
  • 切断時間 (S)
    4.5
  • 質量 (g)
    10900(バッテリ含む)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

型番リスト から選択し型番を確定してください。
    数量:

    仕様

    モデルNo.切断能力(mm)切断時間(s)電源(V)1充電あたりの作業量(目安)※1質量(kg)標準付属品
    SC192D3~194.5直流18Φ19mm鉄筋切断・・・・約170本10.9
    (バッテリ含む)
    六角棒スパナ3、4、5、6(各1本)
    両口スパナ17-19・油圧オイル(150mL入)
    ※1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数

    仕様

    最小発注数量
    バッテリBL1860B 充電器DC18RF・ケース付
    1個
    バッテリ・充電器別売/ケース付
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    250,112
    ( 275,123 )
    3日目
    223,903
    ( 246,293 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・携帯油圧式
    ・移動しやすいコードレス
    ・手軽に異形棒鋼を切断

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    充電式鉄筋カッタ SC192Dのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    充電式鉄筋カッタ SC192D
    鉄筋カッタ SC161
    鉄筋カッタ SC191
    鉄筋カッタ SC131
    充電式鉄筋カッタ SC001GZK
    230ミリ充電式カッタ CE090DZ
    メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
    通常価格223,903-171,649203,980164,526208,58671,986
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    商品タイプ充電式鉄筋カッタ電動油圧式鉄筋カッター電動油圧式鉄筋カッター電動油圧式鉄筋カッター充電式鉄筋カッタその他
    切断能力(mm)3~193~163~193~133~16-
    電源(V)直流18単相100単相100単相100-直流36(18×2)
    作業量(目安)/1充電φ19鉄筋切断約170本-----
    標準付属品六角棒スパナ3、4、5、6(各1本)/両口スパナ17-19・油圧オイル(150mL入)六角棒レンチ3、4、5(各1本)・両口スパナ14-17油圧オイル(35mL入)六角棒レンチ3、4、5、6(各1本)・両口スパナ17-19油圧オイル(150mL入)六角棒レンチ3、4、5(各1本)・両口スパナ14-17油圧オイル(35mL入)六角棒スパナ3、4(各1本)・両口スパナ14-17レンチ13-16・カップリングスリーブ・六角棒スパナ4
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト