17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

125ミリ充電式チップソーカッタ CS003G

通常単価(税別)
35,61080,056
税込単価
39,17188,062
通常出荷日:3日目

【特長】・定回転制御で安定した回転数・ダストキャップを開けて簡単ゴミ捨て・高速切断&長寿命DC...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    充電式チップソーカッタ
  • 最大切り込み深さ (mm)
    46
  • 刃物寸法/外径 (mm)
    125
  • 電源 (V)
    直流36(40max)
  • 標準付属品
    チップソーブレード125(A-74538)・六角棒スパナ5・平行定規・セフティゴーグル
  • 質量 (g)
    2900(バッテリ含む)
型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

モデルNo.刃物寸法(mm)最大切込深さ
(mm)
回転数
(min-1)[回転/分]
電源
(V)
1充電あたりの作業量(目安)※1質量
(kg)
標準付属品
外径内径
CS003G12520463900直流36※2
(40Vmax)
電線管
外径38.1mm 厚さ1.4mm
<BL4025>
約400本
2.9
(バッテリ含む)
チップソーブレード125(A-74538)六角棒スパナ5、平行定規、セフティゴーグル
※ 1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。※ 2 40Vmax は満充電時のバッテリ電圧を表しています。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
バッテリBL4025×2本 充電器DC40RA・ケース付
1個
バッテリ・充電器・ケース別売
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,056
( 88,062 )
3日目
35,610
( 39,171 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・定回転制御で安定した回転数
・ダストキャップを開けて簡単ゴミ捨て
・高速切断&長寿命DCホワイトチップソー付

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125ミリ充電式チップソーカッタ CS003Gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125ミリ充電式チップソーカッタ CS003G
125ミリ充電式防じんカッタ CC500D
230ミリ充電式カッタ CE090DZ
充電式ジョイントカッタ PJ180DRG
355ミリ充電式パワーカッタ CE001G
355ミリ充電式パワーカッタCE002G
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格35,610-30,395 -71,98657,997131,986148,010
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプ充電式チップソーカッタ充電式防じんカッタ充電式パワーカッタ充電式ジョイントカッタ充電式パワーカッタ充電式パワーカッタ
最大切り込み深さ(mm)4640(90°時)、27(45°時)8820127127
刃物寸法/外径(mm)125125230100355355
電源(V)直流36(40max)直流18直流36(18×2)直流18--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト