17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

125ミリ充電式防じんカッタ CC500D

通常単価(税別)
30,39572,417
税込単価
33,43579,659
通常出荷日:3日目

【特長】・コードレスで手軽にコンクリート切断・ハイパワー大型ブラシレスモータ・軽負荷では高速回転、重負...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    充電式防じんカッタ
  • 最大切り込み深さ (mm)
    40(90°時)、27(45°時)
  • 刃物寸法/外径 (mm)
    125
  • 電源 (V)
    直流18
  • 質量 (g)
    2900(BL1860B取付時)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

モデルNo.刃物寸法(mm)最大切込深さ(mm)回転数
(min-1)[回転/分]
電源
(V)
外径内径90°時45°時
CC500D1252040278800直流18
モデルNo.1充電当たりの作業量(目安)※1質量
(kg)
標準付属品
CC500D14m(コンクリート/切込み深さ10mm)2.9
(BL1860B取付時)
ダイヤモンドホイール(A-66282/乾式用)・六角棒スパナ5・ダストバッグ
※ 1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 付属品

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

付属品

最小発注数量
バッテリBL1860B×2本・充電器DC18RF・ケース・ダイヤモンドホイール付
1個
ダイヤモンドホイール付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,417
( 79,659 )
3日目
30,395
( 33,435 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コードレスで手軽にコンクリート切断
・ハイパワー大型ブラシレスモータ
・軽負荷では高速回転、重負荷では高トルク
・集じん機と接続&無線連動可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

125ミリ充電式防じんカッタ CC500Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
125ミリ充電式防じんカッタ CC500D
125ミリ充電式チップソーカッタ CS003G
230ミリ充電式カッタ CE090DZ
充電式ジョイントカッタ PJ180DRG
355ミリ充電式パワーカッタ CE001G
355ミリ充電式パワーカッタCE002G
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格30,395-35,610 -71,98657,997131,986148,010
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプ充電式防じんカッタ充電式チップソーカッタ充電式パワーカッタ充電式ジョイントカッタ充電式パワーカッタ充電式パワーカッタ
最大切り込み深さ(mm)40(90°時)、27(45°時)468820127127
刃物寸法/外径(mm)125125230100355355
電源(V)直流18直流36(40max)直流36(18×2)直流18--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト