17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

充電式ジグソーJV182D

通常単価(税別)
35,85260,150
税込単価
39,43766,165
通常出荷日:3日目

マキタの充電式ジグソーJV182D。【特長】・ハイパワーブラシレスモータ搭載・AC機同等の高速切断&作...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電ジグソー
  • 切断能力:軟鋼板 (mm)
    10
  • 切断能力:アルミ (mm)
    20
  • 切断能力:木材 (mm)
    135
  • 電源
    18V
  • ストローク数 (min-1)
    800~3500
  • ストローク (mm)
    26
  • 付属品
    ブレードB-10(木工用)・BR-13(木工用)・B-22(鉄工用)各2枚・刃口板・カバープレート・六角棒スパナ
  • 1充電当たりの作業量(目安)
    合板(長300×厚12mm):約290枚(オービタル 位置-0)
  • 振動3軸合成値 (m/s2)
    7.0(木工)/3.5(鉄工)
  • 質量(バッテリ含む) (g)
    2500
  • 傾斜切断
    左右45°

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(JV182DZK)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

仕様

モデルNo.切断能力(mm)ストローク数
(min-1)[回/分]
ストローク(mm)電源
(V)
木材軟鋼板傾斜切断
JV182DRG135軟鋼板10
アルミ板20
左右45°800~350026直流18
 
モデルNo.1充電当たりの作業量(目安)※1
合板(長300×厚12mm)
質量
(kg)
振動3軸合成値
(m/s2)※2
標準付属品
JV182DRG約290枚
(オービタル 位置-0)
2.5
(バッテリ含)
7.0(木工) 3.5(鉄工)ブレードB-10(木工用)・BR-13(木工用)、B-22(鉄工用)各2枚、刃口板・カバープレート・六角棒スパナ

※ 1 数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。
※ 2 EN60745-2-11 規格に基づき測定。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • 本体・セット

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

本体・セット

最小発注数量
本体・バッテリBL1860B・充電器DC18RF・ケース付
1個
本体のみ(ケース付)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,150
( 66,165 )
3日目
35,852
( 39,437 )
3日目

詳細情報

基本情報

マキタの充電式ジグソーJV182D。
【特長】
・ハイパワーブラシレスモータ搭載
・AC機同等の高速切断&作業量

ご注意

  • バッテリ・充電器別売。(JV182DZK)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電式ジグソーJV182Dのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電式ジグソーJV182D
充電式ジグソー JV101D
充電式ジグソー JV103D
充電式ジグソーJV184D
充電式ジグソー(本体のみ) JV100DZ
ジグソー JV0600K
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格35,852-13,082 -21,060 -21,890 -14,02916,132
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目在庫品1日目
商品タイプ充電ジグソー充電ジグソー充電ジグソー充電ジグソー充電ジグソージグソー
切断能力:軟鋼板(mm)1021010210
切断能力:アルミ(mm)2042020420
切断能力:木材(mm)13565901356590
電源18V直流10.8直流10.818V直流10.8単相100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ジグソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト