ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SEC-ウェーブミル WSE 16000E型

通常単価(税別)
37,839
税込単価
41,623
通常出荷日:1日目

【特長】・大きな傾斜角度で加工可能な設計と多様なコーナー半径のラインアップによりチタン構造部品をはじめ...

詳細を確認
  • 頭部長さ、全長の( )内寸法は、RE=5.0以上のインサートを使用時の寸法です。RE=5.0以上のインサート使用時は最大切込み13mmとなります。
  • 本体にインサートは組み込んでありません。

型番:

WSE16032E03
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WSE16032E03の仕様・寸法情報

加工用途
溝削り / 傾斜切り込み
被削材
ステンレス鋼 / Ti合金、耐熱合金
仕上げ区分
荒~仕上げ加工
取付け方法
柄付きタイプ
刃径 D(φ)
32
全長 (L)(mm)
170(168.4)
最大切り込み深さ (Ad)(mm)
15
シャンク径 (d)(mm)
32
適応チップ材種
超硬コート
刃数(枚)
3
頭部長さ(mm)
60(58.4)
すくい角(半径方向)
-9°
すくい角(軸方向)
適用インサート
XOMT型

商品情報

製品特長・仕様

  • 航空機用チタン合金加工に最適
    大きな傾斜角度で加工可能な設計と多様なコーナー半径のラインアップによりチタン構造部品をはじめとする
    様々なアプリケーションに適用可能
  • チタン合金加工で安定長寿命加工を実現
    最適化された切刃形状と難削材加工用材種として
    新しく開発したACS2500/ACS3000との組合せで優れた耐摩耗性と耐欠損性を両立
  • 最適な刃先形状と切りくずポケットで優れた切りくず排出性を実現

外形図

SEC-ウェーブミル WSE 16000E型 外形図

推奨切削条件

推奨切削条件表

SEC-ウェーブミル WSE 16000E型 推奨切削条件表

切削条件時の注意

  • 使用環境(設備、被削材形状、クランプ方法)によって、推奨切削条件では加工できない場合があります。
  • 溝加工の場合は、送り速度を上記数値の70%程度としてください。

上記切削条件は目安であり、機械剛性やワーク剛性、切込みなどにより調整が必要です。

選定サポート情報

部品

SEC-ウェーブミル WSE 16000E型 部品

注意・禁止事項

インサート取付時のご注意

(1)取付座面や固定用部品を清掃してください。
(2)インサートを座面に確実に押えながら、付属のレンチでねじを締め込んでください。
(3)ねじは焼付防止剤を塗布し、推奨トルクにて締め付けてください。
(4)締め付け後、座面に隙間が無いことを確認してください。

SEC-ウェーブミル WSE 16000E型 インサート取付時のご注意-1
SEC-ウェーブミル WSE 16000E型 インサート取付時のご注意-2
SEC-ウェーブミル WSE 16000E型 インサート取付時のご注意-3

*コーナー半径5.0以上のインサートを取り付ける際にはボディの修正が必要です。

SEC-ウェーブミル WSE 16000E型 *コーナー半径5.0以上のインサートを取り付ける際にはボディの修正が必要です。

型番リスト

表示件数
型番
WSE16032E03
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,839
( 41,623 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな傾斜角度で加工可能な設計と多様なコーナー半径のラインアップによりチタン構造部品をはじめとする様々なアプリケーションに適用可能
・最適化された切刃形状と難削材加工用材種として新しく開発したACS2500/ACS3000と組合せで優れた耐摩耗性と耐欠損性を両立
・最適な刃先形状と切りくずポケットで優れた切りくず排出性を実現

ご注意

  • 頭部長さ、全長の( )内寸法は、RE=5.0以上のインサートを使用時の寸法です。RE=5.0以上のインサート使用時は最大切込み13mmとなります。
  • 本体にインサートは組み込んでありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミル WSE 16000E型の型番WSE16032E03のページです。 型番WSE16032E03に関する仕様情報を記載しております。
SEC-ウェーブミル WSE 16000E型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ウェーブミル WSE 16000E型
SEC-ウェーブミル WEZR 17000M型
SEC-ウェーブミル WEZR 11000M型
SEC-ウェーブミル WFXH 08000RS型
SEC-メタルスラッシュミル MSX08000R型
SEC-ウェーブラジアスミルWRCX型用 WRCX-M-Z
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格37,83966,76290,55847,24646,26335,732
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途溝削り / 傾斜切り込み側面 / 溝削り平面 / 側面 / 溝削り / 傾斜切り込み平面 / 溝削り / 傾斜切り込み平面 / 溝削り平面 / 溝削り
被削材ステンレス鋼 / Ti合金、耐熱合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金 / 銅合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金
仕上げ区分荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工荒~仕上げ加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工
取付け方法柄付きタイプねじ込み式ねじ込み式アーバーアーバーアーバー
刃径 D(φ)324032634040

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト