ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

測定用バイスクランプピン

通常単価(税別)
2,100
税込単価
2,310
通常出荷日:3日目

【特長】・測定用バイス専用のワーククランプ用のピンです・ワーク上部のタップ穴にねじ込み、ご使用いただけ...

詳細を確認

型番:

MVWP10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MVWP10の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
A(mm)
10
B(mm)
6
C(mm)
10
D(mm)
3
E(mm)
M6×1.0
質量(kg)
0.0012
材質
MCナイロン

商品情報

製品特長・仕様

  • 測定用バイス専用のワーククランプ用のピンです。
  • ワーク上部のタップ穴にねじ込み、ご使用いただけます。

外形図

測定用バイスクランプピン 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

測定用バイスクランプピン 使用事例

型番リスト

表示件数
型番
MVWP10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,100
( 2,310 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定用バイス専用のワーククランプ用のピンです
・ワーク上部のタップ穴にねじ込み、ご使用いただけます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

測定用バイスクランプピンの型番MVWP10のページです。 型番MVWP10に関する仕様情報を記載しております。
測定用バイスクランプピンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
測定用バイスクランプピン
測定用搬送パレット
測定用バイス固定ユニット
嵩上げブロック用アタッチメント
口金 ワーク有無検出ポート付き
ロックタイトFA精密マシンバイス
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格2,10079,90213,0004,66726,387164,900
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目4日目
商品タイプパーツパーツパーツパーツパーツ本体
A(mm)1050068150102258
B(mm)650063.52545291
C(mm)102545.5161976
D(mm)33018506054
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト