ツール用品技術窓口

確定しました

  • 質量(kg)

    ~mm
  • 材質

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

測定用バイス嵩上げブロック

通常単価(税別)
43,829
税込単価
48,212

【特長】・測定用バイス専用の嵩上げブロックです・ワーク下面を測定する際にストロ...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    ブロック
  • A (mm)
    170
  • B (mm)
    74
  • C (mm)
    100
  • D (mm)
    50
  • E (mm)
    70
  • F (mm)
    22
  • G (mm)
    30
  • H (mm)
    M5×0.8
  • I (mm)
    12
  • J (mm)
    30
  • K (mm)
    10
  • L (mm)
    100
  • M (mm)
    70
  • N (mm)
    M8×1.25

型番:

MVP100A
解除
    数量:

    MVP100Aの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    ブロック
    A(mm)
    170
    B(mm)
    74
    C(mm)
    100
    D(mm)
    50
    E(mm)
    70
    F(mm)
    22
    G(mm)
    30
    H(mm)
    M5×0.8
    I(mm)
    12
    J(mm)
    30
    K(mm)
    10
    L(mm)
    100
    M(mm)
    70
    N(mm)
    M8×1.25
    質量(kg)
    3.1
    材質
    A5052
    -
    -

    商品情報

    製品特長・仕様

    • 測定用バイス専用の嵩上げブロックです。
    • ワーク下面を測定する際にストロークにより稼働範囲外になる場合にご活用いただけます。
    • 定盤からワーク下面までの隙間が少なく、測定機の操作に支障が出る場合に最適です。
    • アルミ製で軽量なため、持ち運びしやすく石定盤を傷つけにくい。

    外形図

    測定用バイス嵩上げブロック 外形図

    使用方法・使用事例

    使用方法

    取付方法

    測定用バイス嵩上げブロック 使用方法

    バイスと嵩上げブロックの取付けはソケットスクリュー(SKS05010)をご使用ください。
    嵩上げブロックと石定盤の取付けクランプはBCS14Cをご使用いただけます。(石定盤のタップ穴がM14の場合対応)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    MVP100A

    質量

    (kg)

    材質

    最小発注数量
    3.1
    A5052
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    43,829
    ( 48,212 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・測定用バイス専用の嵩上げブロックです
    ・ワーク下面を測定する際にストロークにより稼働範囲外になる場合にご活用いただけます
    ・定盤からワーク下面までの隙間が少なく、測定機の操作に支障が出る場合に最適です
    ・アルミ製で軽量なため、持ち運びしやすく石定盤を傷つけにくい

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    測定用バイス嵩上げブロックの型番MVP100Aのページです。 型番MVP100Aに関する仕様情報を記載しております。
    測定用バイス嵩上げブロックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    測定用バイス嵩上げブロック
    嵩上げブロック用アタッチメント
    測定用バイスクランプピン
    測定用バイス固定ユニット
    測定用搬送パレット
    口金 ワーク有無検出ポート付き
    メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
    通常価格43,8294,6672,10013,00079,90226,387
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
    商品タイプブロックパーツパーツパーツパーツパーツ
    A(mm)1701501068500102
    B(mm)7425663.550045
    C(mm)100161045.52519
    D(mm)50503183060
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました