ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

測定用搬送パレット

通常単価(税別)
79,902
税込単価
87,892
通常出荷日:3日目

【特長】・測定用バイス専用の搬送パレットです・最大10台までバイスを固定して搭載ができます・複数ワーク...

詳細を確認

型番:

MVCP500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MVCP500の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
A(mm)
500
B(mm)
500
C(mm)
25
D(mm)
30
E(mm)
70
F(mm)
35
G(mm)
135
H(mm)
235
I(mm)
335
J(mm)
435
K(mm)
90
L(mm)
340
M(mm)
M5×0.8
O(mm)
50
P
8
Q
50
R(mm)
50
S(mm)
8
T(mm)
M8×1.25
U(mm)
94
質量(kg)
5.1
材質
アルミ
V(mm)
312
W(mm)
54.5
X(mm)
5
Y(mm)
608
-
-

商品情報

製品特長・仕様

  • 測定用バイス専用の搬送用パレットです。
  • 最大10台までバイスを固定して搭載ができます。
  • 複数ワークを外段取りでクランプし、まとめて測定を行いたい際に最適です。

外形図

測定用搬送パレット 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

測定用搬送パレット 使用事例

最大10台まで搭載し、持ち運びができます。

注意・禁止事項

  • 搬送用パレットと測定機の位置決めを行う場合は、お客様にてX・Y方向に基準を設けてご使用ください。

型番リスト

表示件数
型番
MVCP500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,902
( 87,892 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・測定用バイス専用の搬送パレットです
・最大10台までバイスを固定して搭載ができます
・複数ワークを外段取りでクランプし、まとめて測定を行いたい際に最適です

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

測定用搬送パレットの型番MVCP500のページです。 型番MVCP500に関する仕様情報を記載しております。
測定用搬送パレットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
測定用搬送パレット
測定用バイスクランプピン
測定用バイス固定ユニット
嵩上げブロック用アタッチメント
5軸マシンバイスワークストップ
ロックタイトFA精密マシンバイス
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格79,9022,10013,0004,6676,248164,900
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目4日目
商品タイプパーツパーツパーツパーツ本体本体
A(mm)500106815080258
B(mm)500663.52525291
C(mm)251045.5161276
D(mm)30318505054
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト