ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

超硬グリップ

通常単価(税別)
6,764
税込単価
7,440

ナベヤ 精密マシンバイス 超硬グリップ。【特長】・材質:超硬鋼

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    パーツ
  • B (mm)
    2.05
  • C (mm)
    10.81
  • D (mm)
    0.3
  • E (mm)
    0.4
  • F (mm)
    3.18
  • 質量 (kg)
    0.0018
  • 材質
    超硬鋼

型番:

GCH10
解除
    数量:

    GCH10の仕様・寸法情報

    商品タイプ
    パーツ
    B(mm)
    2.05
    C(mm)
    10.81
    D(mm)
    0.3
    E(mm)
    0.4
    F(mm)
    3.18
    質量(kg)
    0.0018
    材質
    超硬鋼

    商品情報

    外形図

    超硬グリップ 外形図

    型番リスト

    表示件数
    型番
    GCH10
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,764
    ( 7,440 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    ナベヤ 精密マシンバイス 超硬グリップ。
    【特長】
    ・材質:超硬鋼

    この商品に近い類似品がありませんでした。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    超硬グリップの型番GCH10のページです。 型番GCH10に関する仕様情報を記載しております。
    超硬グリップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超硬グリップ
    測定用搬送パレット
    測定用バイスクランプピン
    嵩上げブロック用アタッチメント
    口金 ワーク有無検出ポート付き
    ジグバイスステップ口金
    メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
    通常価格6,76479,9022,1004,66726,38742,925
    通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目19日目
    商品タイプパーツパーツパーツパーツパーツパーツ
    B(mm)2.055006254575
    C(mm)10.812510161919
    D(mm)0.3303506085
    E(mm)0.470M6×1.0132735

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました