ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ステップロ金(超硬グリップタイプ)用保護カバー

通常単価(税別)
3,393
税込単価
3,732
通常出荷日:3日目

ナベヤ 精密マシンバイス ステップロ金(超硬グリップタイプ)用保護カバー。

型番:

GCPC10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GCPC10の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
A(mm)
8.6
B(mm)
9.8
C(mm)
3
質量(kg)
0.0002
材質
アルミ

商品情報

外形図

ステップロ金(超硬グリップタイプ)用保護カバー 外形図

型番リスト

表示件数
型番
GCPC10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,393
( 3,732 )
3日目

詳細情報

基本情報

ナベヤ 精密マシンバイス ステップロ金(超硬グリップタイプ)用保護カバー。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステップロ金(超硬グリップタイプ)用保護カバーの型番GCPC10のページです。 型番GCPC10に関する仕様情報を記載しております。
ステップロ金(超硬グリップタイプ)用保護カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステップロ金(超硬グリップタイプ)用保護カバー
測定用バイスクランプピン
測定用搬送パレット
5軸マシンバイスワークストップ
ロックタイトFA精密マシンバイス
口金 ワーク有無検出ポート付き
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格3,3932,10079,9026,248164,90026,387
通常出荷日3日目3日目3日目3日目4日目3日目
商品タイプパーツパーツパーツ本体本体パーツ
A(mm)8.61050080258102
B(mm)9.865002529145
C(mm)31025127619
質量(kg)0.00020.00125.10.490.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト